清水で使用可能な家庭用水中ポンプ。【特長】・セミボルテックス機構(すき間6mm...
ベホースカップリングナット:1
竹の子(15mm用):1
竹の子(25mm用):1
パッキン:1
ホースバンド(15mm用):1
ホースバンド(25mm用):1
50Hz同期速度 3,000min-1の性能曲線図。
60Hz同期速度 3,600min-1の性能曲線図。
口径 mm | 形式 | 吐出し量 l/min | 全揚程 m | 吐出し量 l/min | 全揚程 m | 出力 W | 電圧 V | 相 | 消費電力 W | 電源ケ ーブル m | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | SL-102 | 40 | 4.2/5.5 | 70 | 2.2/2.6 | 100 | 100 | 単 | 190/250 | 3.5 | 3.4 |
清水で使用可能な家庭用水中ポンプ。
【特長】
・セミボルテックス機構(すき間6mm)採用。
・ストレーナー(穴径5mm)を通過する異物(球状)は、詰まることなく揚水できる。
・縦置き、横置きが可能で、ワンタッチでストレーナーの取り外しが可能。
・漏電感知コンセント付。
・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。
【用途】
・池水の循環、散水、排水に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102の型番SL-102のページです。
型番SL-102に関する仕様情報を記載しております。