(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,844円 ~ 94,007円  特別価格 
税込価格
75,728円 ~ 103,408円  特別価格 

【特長】・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用...

詳細情報を確認する

  • 口径(mm):
    50
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 使用可能水質:
    清水、汚水、汚物を含む水
  • 液温(℃):
    0~40
  • 本体全幅(mm):
    253

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

汚物混入水用水中ポンプ 吐出量120~240L/minの仕様

  • 異物通過径:25mm(CXA形は15mm)
  • 電源コード長さ:5m
  • 製造国:日本
汚物混入水用水中ポンプ 吐出量120~240L/min CX-400の外観

汚物混入水用水中ポンプ 吐出量120~240L/min CX-400の外観

汚物混入水用水中ポンプ 吐出量120~240L/min CXA-400の外観

汚物混入水用水中ポンプ 吐出量120~240L/min CXA-400の外観

使用可能水質
清水にごった水浮遊物のある水海水
-

非自動運転形

品番OP
(周波数)
吐出量
(L/min)
全揚程
(m)
周波数
(Hz)
口径
(mm)
電源
(V)
電流
(A)
出力
(kW)
CX-25050HZ1204.05050単相1006.10.25
CX-25060HZ1204.06050単相1005.60.25
CX-40050HZ1506.05050単相1008.00.40
CX-40060HZ1505.56050単相1007.60.40
CX-250T50HZ1204.05050三相2001.60.25
CX-250T60HZ1204.06050三相2001.40.25
CX-400T50HZ1506.05050三相2002.20.40
CX-400T60HZ1505.56050三相2001.90.40
CX-75050HZ2407.05050三相2003.20.75
CX-75060HZ2407.06050三相2003.10.75

自動運転形

品番OP
(周波数)
吐出量
(L/min)
全揚程
(m)
周波数
(Hz)
口径
(mm)
電源
(V)
電流
(A)
出力
(kW)
CXA-25050HZ1204.05050単相1006.10.25
CXA-25060HZ1204.06050単相1005.60.25
CXA-40050HZ1506.05050単相1008.00.40
CXA-40060HZ1505.56050単相1007.60.40
CXA-75050HZ2407.05050三相2003.20.75
CXA-75060HZ2407.06050三相2003.10.75
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
異物通過径(mm)
本体高さ(mm)
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電動式
120
4
非自動運転形
227-4001
4975567230060
8200.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
単相100
50
0.25
6.1
25
399
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

68,844円

57,367

( 63,104円 )

4日目

電動式
120
4
非自動運転形
334-6650
4975567235065
8200.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
単相100
60
0.25
5.6
25
399
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

68,844円

57,367

( 63,104円 )

4日目

電動式
120
4
非自動運転形
227-4027
4975567230138
7500.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
三相200
50
0.25
1.6
25
399
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

68,844円

57,367

( 63,104円 )

1日目

電動式
150
6
非自動運転形
227-4043
4975567230206
9700.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
単相100
50
0.4
8.0
25
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

73,293( 80,622円 )

1日目

電動式
150
5.5
非自動運転形
334-6668
4975567235201
9700.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
単相100
60
0.4
7.6
25
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

73,293( 80,622円 )

1日目

電動式
150
6
非自動運転形
227-4060
4975567230374
8500.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
三相200
50
0.4
2.2
25
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

73,293( 80,622円 )

1日目

電動式
150
5.5
非自動運転形
227-4078
4975567235379
8500.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
三相200
60
0.4
1.9
25
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

73,293( 80,622円 )

1日目

電動式
240
7
非自動運転形
227-4086
4975567230442
9500.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
三相200
50
0.75
3.2
25
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

81,830( 90,013円 )

1日目

電動式
240
7
非自動運転形
227-4094
4975567235447
9500.0
ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
三相200
60
0.75
3.1
25
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

81,830( 90,013円 )

1日目

電動式
120
4
自動運転形
227-4108
4975567210062
8600.0
●ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
単相100
50
0.25
6.1
15
399
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

79,200円

65,997

( 72,597円 )

1日目

電動式
120
4
自動運転形
227-4116
4975567215067
8600.0
●ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
単相100
60
0.25
5.6
15
399
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

79,200円

65,997

( 72,597円 )

1日目

電動式
150
6
自動運転形
227-4124
4975567210208
10100.0
●ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
単相100
50
0.4
8.0
15
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

83,121( 91,433円 )

1日目

電動式
150
5.5
自動運転形
227-4132
4975567215203
10100.0
●ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
単相100
60
0.4
7.6
15
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

82,752( 91,027円 )

1日目

電動式
240
7
自動運転形
227-4141
4975567210444
9900.0
●ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
三相200
50
0.75
3.2
15
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

94,007( 103,408円 )

1日目

電動式
240
7
自動運転形
227-4159
4975567215449
9900.0
●ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS316
三相200
60
0.75
3.1
15
416
異物通過径は25mmです。
汚水排水処理用。工業設備用。建築土木用。
1台

1個

94,007( 103,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。
・ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。
・自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
・異物通過径は25mmです。
・接液部は樹脂とステンレス(SUS316)ですのでサビに強い軽耐食性ポンプです。
・ボルテックス構造で詰まりを追放しました。
・電動機保護装置を内蔵しています。
・持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
・新素材の採用により摩耗が少なく強いです。
【用途】
・汚水排水処理用。
・工業設備用。
・建築設備用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

    寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

    寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

      寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102

      寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102

        汚水用水中ポンプ

        汚水用水中ポンプ

          工進 ポンスター 低水用

          工進 ポンスター 低水用

            清水用水中ポンプ P717型

            清水用水中ポンプ P717型

              小型汚物混入水用水中ポンプ

              小型汚物混入水用水中ポンプ

                海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                  高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                  高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15     60HZ

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15 60HZ

                      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S     60HZ

                      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S 60HZ

                        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75     60HZ

                        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZ

                          高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

                          高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 工進 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 新明和工業 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 新明和工業
                            通常価格 68,844円 38,949円 26,121円 39,704円 49,353円 161,160円 26,820円 96,732円 50,455円 40,933円 39,619円 57,208円 118,945円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   3日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            口径(mm) 50 - - - - - 40 - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 5 - - 5 - - 4 - - - - - -
                            使用可能水質 清水、汚水、汚物を含む水 - - - - - - - - - - - -
                            液温(℃) 0~40 - - - - - - - - - - - -
                            本体全幅(mm) 253 - - - - - - - - - - - -

                            寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 寿命はどれ位ですか?
                            A
                            使用条件により異なりますが、運転時間3,000時間が目安となります。(但し、保証値ではありません)

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました