清水~汚水で使用可能な水中ポンプ。【特長】・小型軽量設計でシンプルな構造、故障...
取扱液 | 液質 | 清水、汚水 |
---|---|---|
液温 | 0~40°C(凍結のないこと) | |
構造 | 羽根車 | セミオープン |
軸封 | メカニカルシール | |
軸受け | 密封玉軸受 | |
材質 | ケーシング | 合成樹脂(ガラス繊維入り) |
羽根車 | 合成樹脂(ガラス繊維入り) | |
主軸 | SUS420J1 | |
電動機 | 種類 | 乾式水中電動機 |
電源 | 単相100V | |
極数 | 2極 | |
接続 | ホースカップリング接続 |
構造変更:キャブタイヤケーブル延長
キャブタイヤケーブル(4m):1
ホースカップリング:1組
ホースバンド(SG-150Cのみ) :1
吊り下げロープ(SG-150Cのみ): 1
50Hz同期速度 3,000min-1/60Hz 3,600min-1同期速度の性能曲線図
口径 mm | 形式 | 周波数 Hz | 吐き出し量 l /min | 全揚程 m | 出力 W | 電圧 V | 相 | キャブタイヤケーブル 種類 mm2×m | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | SG-150C | 50 | 80 | 5 | 150 | 100 | 単 | VCT 0.75×4 | 4.3 |
60 | 80 | 5 | 150 | 100 | 単 | VCT 0.75×4 | 4.3 | ||
SA-150C | 50 | 80 | 5 | 150 | 100 | 単 | VCT 0.75×4 | 4.6 | |
60 | 80 | 5 | 150 | 100 | 単 | VCT 0.75×4 | 4.6 |
清水~汚水で使用可能な水中ポンプ。
【特長】
・小型軽量設計でシンプルな構造、故障も少なく搬送も容易。
・セミオープン羽根車により、ストレーナを通過する汚水も容易に汲み上げ、幅広い用途に使用可能。
・オイルバス方式のメカニカルシールを採用。
・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。
・ポンプ部は、オール強化プラスチック製。
【用途】
・建設現場、工業設備などの汚水・排水処理に。
・農業、漁業などの給排水用に。