(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汚水用水中ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汚水用水中ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,704円 ~ 73,519円  特別価格 
税込価格
43,674円 ~ 80,871円  特別価格 

清水~多少の汚水で使用可能な水中ポンプ。【特長】・異物通過径は8mm。吐き出し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    40
  • 材質1:
    ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 特長:
    異物通過径は8mmです。
  • 用途:
    合併処理浄化槽用。清水、汚水、多少の汚物を含む水。雑排水用。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

新素材製/ステンレス製 PG形(非自動) PGA形(自動) 汚水用水中ポンプの概略仕様

取扱液液質清水、汚水、多少の汚物を含む水
【異物通過径】 [250~750W]:8mm(最大)
        [250~750W]:12mm(最大)
【異物通過長】:50mm(最長)
液温0~40°C(凍結のないこと)
構造羽根車[250~750W]:セミボルテックス
[1.5kW~2.2kW]:クローズ
軸封ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)
軸受け密封玉軸受
材質ケーシング合成樹脂(ガラス繊維入り)
羽根車合成樹脂(ガラス繊維入り)
主軸SUS304
電動機種類乾式水中電動機
電源仕様表に記載
極数2極
接続フランジ接続(専用形状)

新素材製/ステンレス製 PG形(非自動) PGA形(自動) 汚水用水中ポンプの特別仕様

構造変更:キャブタイヤケーブル延長
異電圧: (1.5kW、2.2kW)50Hz 400V 60Hz 400/440V

標準付属品

 PG形250W〜
750W
PGA形250W〜
750W
PG形1.5kW〜
2.2kW
PGA形1.5kW〜
2.2kW
キャブタイヤケーブル5m5m8m8m
相フランジ1組   
予備銘板1   
竹の子1------------
ホースバンド1------------
フロート支持棒----1----1
着脱装置--------オプション 

性能曲線図

50Hz同期速度 3,000min-1の性能曲線図

50Hz同期速度 3,000min-1の性能曲線図

60Hz 3,600min-1同期速度の性能曲線図

60Hz 3,600min-1同期速度の性能曲線図

新素材製/ステンレス製 PG形(非自動) PGA形(自動) 汚水用水中ポンプの仕様表

50Hz同期速度3,000min-1

口径
mm
形式吐出し量
l/min
全揚程
m
吐出し量
l/min
全揚程
m
出力
kW
電圧
V
非自動自動
40PG-250PGA-250407.01403.50.25100
PG-250TPGA-250T407.01403.50.25200
50PG-400PGA-400409.51705.00.4100
PG-400TPGA-400T409.51705.00.4200
PG-750PGA-7504013.02207.50.75200
PG4-1500PGA4-150020018.21.5200
65PG5-1500PGA5-150020018.21.5200
PG5-2200PGA5-220030020.62.2200
80PG6-2200PGA6-220030020.62.2200

60Hz同期速度3,600min-1

口径
mm
形式吐出し量
l/min
全揚程
m
吐出し量
l/min
全揚程
m
出力
kW
電圧
V
非自動自動
40PG-250PGA-250407.21403.00.25100
PG-250TPGA-250T407.21403.00.25200
50PG-400PGA-4004010.01704.80.4100
PG-400TPGA-400T4010.01704.80.4200
PG-750PGA-7504014.02207.50.75200
PG4-1500PGA4-150020018.41.5200
65PG5-1500PGA5-150020018.41.5200
PG5-2200PGA5-220030021.32.2200
80PG6-2200PGA6-220030021.32.2200
商品情報を表示

型番リスト

型番
全揚程(m)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
非自動運転形
227-3802
4975567160015
6800.0
40
単相100
50
0.25
4.8
1台

1個

39,704円

33,486

( 36,835円 )

1日目

7.2
非自動運転形
227-3811
4975567165010
6800.0
40
単相100
60
0.25
4.9
1台

1個

40,475円

34,136

( 37,550円 )

1日目

7
非自動運転形
227-3829
4975567160183
6200.0
40
三相200
50
0.25
1.7
1台

1個

40,475円

34,136

( 37,550円 )

1日目

7.2
非自動運転形
227-3837
4975567165188
6200.0
40
三相200
60
0.25
1.8
1台

1個

40,475( 44,523円 )

1日目

9.5
非自動運転形
227-3845
4975567160251
7300.0
50
単相100
50
0.4
7.4
1台

1個

44,431円

37,446

( 41,191円 )

2日目

10
非自動運転形
227-3853
4975567165256
7300.0
50
単相100
60
0.4
6.9
1台

1個

45,293( 49,822円 )

1日目

9.5
非自動運転形
227-3861
4975567160329
7000.0
50
三相200
50
0.4
2.6
1台

1個

45,293円

38,172

( 41,989円 )

1日目

10
非自動運転形
227-3870
4975567165324
7000.0
50
三相200
60
0.4
2.4
1台

1個

45,293円

38,172

( 41,989円 )

4日目

13
非自動運転形
227-3888
4975567160497
8400.0
50
三相200
50
0.75
3.9
1台

1個

58,682円

46,740

( 51,414円 )

1日目

14
非自動運転形
227-3896
4975567165492
8400.0
50
三相200
60
0.75
3.7
1台

1個

58,682( 64,550円 )

1日目

7
自動運転形
227-3900
4975567670019
7300.0
40
単相100
50
0.25
4.8
1台

1個

53,292( 58,621円 )

1日目

7.2
自動運転形
227-3918
4975567675014
7300.0
40
単相100
60
0.25
4.9
1台

1個

53,292円

44,941

( 49,435円 )

1日目

7
自動運転形
227-3926
4975567670187
6700.0
40
三相200
50
0.25
1.7
1台

1個

53,292円

44,941

( 49,435円 )

1日目

7.2
自動運転形
227-3934
4975567675182
6700.0
40
三相200
60
0.25
1.8
1台

1個

53,292円

44,941

( 49,435円 )

1日目

9.5
自動運転形
227-3942
4975567670255
7800.0
50
単相100
50
0.4
7.4
1台

1個

59,075( 64,983円 )

1日目

10
自動運転形
227-3951
4975567675250
7800.0
50
単相100
60
0.4
6.9
1台

1個

57,952( 63,747円 )

1日目

9.5
自動運転形
227-3969
4975567670323
7500.0
50
三相200
50
0.4
2.6
1台

1個

57,952( 63,747円 )

1日目

10
自動運転形
227-3977
4975567675328
7500.0
50
三相200
60
0.4
2.4
1台

1個

59,075円

47,070

( 51,777円 )

1日目

13
自動運転形
227-3985
4975567670491
8900.0
50
三相200
50
0.75
3.9
1台

1個

73,519( 80,871円 )

1日目

14
自動運転形
227-3993
4975567675496
8900.0
50
三相200
60
0.75
3.7
1台

1個

73,519( 80,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

清水~多少の汚水で使用可能な水中ポンプ。
【特長】
・異物通過径は8mm。吐き出し方向を垂直または水平どちらにも変更できる新機構。
・強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。ストレーナも取り外し簡単なので、掃除や洗浄が簡単。
・接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用しているため、耐久性に優れる。
・配管したままで点検、掃除ができバックプルアウト構造。電動機に自動焼損防止装置を内蔵。
・LLT(ロングライフテック)採用によりメカニカルシールの冷却、潤滑性が向上。
【用途】
・合併処理浄化槽などの清水、汚水、多少の汚物を含む水に。
・雨水などの雑排水に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汚水用水中ポンプ

汚水用水中ポンプ

    寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

    寺田 汚物混入水用水中ポンプ PXシリーズ

      小型汚水用水中ポンプ

      小型汚水用水中ポンプ

        清水用水中ポンプ P717型

        清水用水中ポンプ P717型

          樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

          樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

            寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

            寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

              樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

              樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

                樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                  水中泥水ポンプ

                  水中泥水ポンプ

                    樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                    樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

                      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

                        排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

                        排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

                          排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                          排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 荏原製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所
                            通常価格 39,704円 38,949円 23,916円 161,160円 196,879円 35,393円 189,721円 143,473円 58,965円 42,668円 55,959円 51,369円 80,705円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   3日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式
                            吐出量(l/min) 40 40 80 30 - 35 - - 220 - - - -
                            材質1 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS420J2 - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 5 - 4 - - 3.5 - - - - - - -
                            特長 異物通過径は8mmです。 異物通過径は35mm(PX-150は28mm)です。 メカニカルシールにオイルバス方式を採用しています。 - - - - - - - - - -

                            汚水用水中ポンプ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PGとPXの違いを教えてください。
                            A
                            PGは汚水用です。吸い込み口に網状のゴミ避けを取り付けています。PXは汚物用です。固形物を移送できます。
                            Q 油混じりの水を排水できますか?
                            A
                            はい、可能です。水に油が少し混ざっている液を排水できます。但しキャブタイターケーブルは塩化ビニールである為、硬化します。

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました