吸水アタッチメント採用により、小さなくぼみの溜り水も吸水するポンプ。【特長】・...
残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" イメージ
(単位:mm)
寸法図
型式 | 口径 吸込×吐出し mm | 出力 kW | 相・電圧 (単相)V | 始動方式 | 最大吐出し水量 l/min | 最大吐出し揚程 m | 最大真空度kPa {mmHg} | 質量{重量} kg | キャブタイヤケーブル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 心数×断面積 mm2 | 仕上外径 mm | 長さ m | |||||||||
LSP1.4S | 25×25 | 0.48 | 100 | コンデンサ運転 | 50/55 | 6.9/7.8 | -73.3 {-550} | 16.5 | VCT | 3×1.25 | 10.1 | 5 |
吸水アタッチメント採用により、小さなくぼみの溜り水も吸水するポンプ。
【特長】
・ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です
・新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します
・主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました
・接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース
・底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します
・メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状
・受水槽、タンク内の底までの排水可能
【用途】
・各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉 の排水用
・工場の設備排水用
・受水槽やタンクの残水排水用
・床下、船底等の狭い場所の吸水に最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
残水吸排水用スイープポンプ LSP型の型番LSP1.4S-60HZのページです。
型番LSP1.4S-60HZに関する仕様情報を記載しております。