【特長】・わずかな残水、たまり水を吸引排水するポンプです。・シール弁座と新機構...
ポンプの底部
使用可能水質
品番 | OP (周波数) | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 電流 (A) | 出力 (kW) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC-1.4S | 50HZ | - | 11 | 50 | 25 | 単相100 | 6.8 | 0.48 | 12 |
LSC-1.4S | 60HZ | - | 12 | 60 | 25 | 単相100 | 6.5 | 0.48 | 12 |
従来のポンプはケーシングの位置辺りまでで吸わなくなるため、もっと下(底)まで吸わせたいというお客様よりの要望に応えて発売されたポンプです。
【特長】
・わずかな残水、たまり水を吸引排水するポンプです。
・シール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。
・底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。
・アルミダイカスト一体ボディーのため軽量コンパクトです。
【用途】
・低水位排水用。
・一般建築工事の床水排水用。
・マンホール、ピット、受・給水槽の底水残水排水用。
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC