(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,872円
税込価格
46,059円

【特長】・ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能で連続運転最低水位5mmを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    120
  • 全揚程(m):
    8
  • 質量(g):
    10500.0
  • 材質1:
    羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC
  • 口径(mm):
    50
  • 出力(kW):
    0.48
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 異物通過径(mm):
    6
  • 使用可能水質:
    清掃水・床水・溜水
  • 仕様:
    非自動運転形
  • 特長1:
    呼び水不要タイプです。
  • 特長2:
    砂・泥などによるロックに強くさらにFCD材の約3倍の耐摩耗性を誇る耐水性特殊ウレタンゴム製ハイスピン羽根車を採用しています。
  • 用途:
    低水位排水用。 一般建設工事の床水排水用、残水排水用。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

低水位排水用水中ハイスピンポンプ"LSR型" イメージ

低水位排水用水中ハイスピンポンプ"LSR型" イメージ

低水位排水用水中ハイスピンポンプ"LSR型"の寸法

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

吐出し口径
mm
型式出力
kW
相・電圧
(単相)
V
全揚程
m
吐出し量
m3/min
始動方式質量{重量}
kg
異物通過径
mm
キャブタイヤケーブル
材質心数×断面積
mm2
仕上外径
mm
長さ
m
50LSR2.4S0.4810080.12コンデンサ運転10.56VCT3×1.2510.15
  • ※ 表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
電流(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4944792100332
281-0093
50
6.8
1台

1個

41,872( 46,059円 )

1日目

4944792100349
281-0107
60
6.5
1台

1個

41,872( 46,059円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能で連続運転最低水位5mmを実現しました。
・呼び水不要タイプです。
・砂・泥などによるロックに強くさらにFCD材の約3倍の耐摩耗性を誇る耐水性特殊ウレタンゴム製ハイスピン羽根車を採用しています。
・底部ストレーナが目詰まりしてもゴムベローズの働きで側面スリットより吸水が可能です。
・底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形。FRP槽などでの使用に適しています。
・ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
【用途】
・低水位排水用。
・一般建設工事の床水排水用、残水排水用。
・マンホール・ピット、受・給水槽の底水残水排水用。
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

    底水用水中ポンプミスター底水

    底水用水中ポンプミスター底水

      清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

      清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

        小型汚物混入水用水中ポンプ

        小型汚物混入水用水中ポンプ

          清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

          清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ

              清水用水中ポンプ P717型

              清水用水中ポンプ P717型

                低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

                低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

                  清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

                  清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

                    清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                    清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                        寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

                        寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

                          低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

                          低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

                            メーカー 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 鶴見製作所 荏原製作所 鶴見製作所 荏原製作所 荏原製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所
                            通常価格 41,872円 58,696円 77,525円 26,820円 77,217円 59,189円 161,160円 42,244円 175,763円 79,820円 30,380円 35,393円 58,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   3日目~   1日目~   3日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                            吐出量(l/min) 120 110(最大) 100 100 100 120 30 - - 100 100 35 120
                            全揚程(m) 8 11(最大) 5 3.5 5 8 - - - 3.5 8 - 8
                            質量(g) 10500.0 - - - - 11100.0 - 12000.0 - - - - 11100.0
                            材質1 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC - - - - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC - - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム - -

                            低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました