【特長】・羽根車に耐摩耗性に優れた耐水性特殊ウレタンゴムを採用しました・吐き出...
LB-480
(非自動運転形)。
LB-250A
(自動運転形)。
使用可能水質。
特長
用途
仕様
品番 | OP (周波数) | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 電流 (A) | 出力 (kW) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-250 | 50Hz | 100 | 6 | 50 | 40 | 単相100 | 5.4 | 0.25 | 10.4 |
LB-250 | 60HZ | 100 | 6 | 60 | 40 | 単相100 | 5.1 | 0.25 | 10.4 |
LBT-250 | 50HZ | 100 | 6 | 50 | 40 | 三相200 | 1.8 | 0.25 | 10.0 |
LBT-250 | 60HZ | 100 | 6 | 60 | 40 | 三相200 | 1.6 | 0.25 | 10.0 |
LB-480 | 50HZ | 120 | 8 | 50 | 50 | 単相100 | 6.8 | 0.48 | 10.4 |
LB-480 | 60HZ | 120 | 8 | 60 | 50 | 単相100 | 6.5 | 0.48 | 10.4 |
LB-480J | 50HZ | 120 | 8 | 50 | 50 | 単相200 | 3.3 | 0.48 | 10.4 |
LB-480J | 60HZ | 120 | 8 | 60 | 50 | 単相200 | 3.3 | 0.48 | 10.4 |
LBT-480 | 50HZ | 120 | 8 | 50 | 50 | 三相200 | 2.3 | 0.48 | 10.0 |
LBT-480 | 60HZ | 120 | 8 | 60 | 50 | 三相200 | 2.0 | 0.48 | 10.0 |
品番 | OP (周波数) | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 電流 (A) | 出力 (kW) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-250A | 50HZ | 100 | 6 | 50 | 40 | 単相100 | 5.4 | 0.25 | 11.0 |
LB-250A | 60HZ | 100 | 6 | 60 | 40 | 単相100 | 5.1 | 0.25 | 11.0 |
LB-480A | 50HZ | 120 | 8 | 50 | 50 | 単相100 | 6.8 | 0.48 | 11.0 |
LB-480A | 60HZ | 120 | 8 | 60 | 50 | 単相100 | 6.5 | 0.48 | 11.0 |
水中ポンプのリーディングカンパニーであるツルミの主力商品であるLB型は他社の目標とされて来ました。LB型は業界の標準となる土木用水中ポンプです。
【特長】
・羽根車に耐摩耗性に優れた耐水性特殊ウレタンゴムを採用しました
・吐き出し方向を上向き、横向きに変更可能です
・夾雑物がつまりにくいハイスピン構造です
【用途】
・一般土木・建築工事の排水用
・雨水・湧水・溜まり水の排水用
・地下室・各種ピットなどの排水用
・一般の揚水・排水用
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
・ケーシング:特殊合成ゴム
・サクションカバー:SPC+耐水性特殊ウレタンゴム
・軸封(メカニカルシール):SiC