(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,380円 ~ 30,917円
税込価格
33,418円 ~ 34,009円

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    100
  • 全揚程(m):
    8
  • 材質1:
    羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
  • 口径(mm):
    50
  • 出力(kW):
    0.4
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 仕様:
    非自動運転形
  • 特長1:
    アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。
  • 用途:
    一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽くて強い設計

HS-2.4

HS-2.4

使用可能水質

使用可能水質

性能曲線

吐出し量(50Hz)

吐出し量(50Hz)

吐出し量(60Hz)

吐出し量(60Hz)

50/60Hz共通標準仕様 非自動型

吐出し
口径
mm
型式出力
kW
相・電圧
V
全揚程
m
吐出し量
m3/min
始動方式質量
{重量}
kg
異物
通過径
mm
キャブタイヤケーブル
材質心数×断面積
mm2
仕上外径
mm
長さ
m
50HS2.4S0.4単10080.1コンデンサ
運転
11.37VCT3×1.2510.15
50HS2.40.4三20080.1じか入10.87VCT4×1.2511.15

表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量。

外形寸法図(例)

非自動型(単位:mm)

非自動型(単位:mm)

型式dAA1BB1DHW1
HS2.4S502411101588418432890
HS2.4502411101588418432890

製品一覧

品番OP
(周​波​数)
吐出量
(L/min)
全揚程
(m)
周波数
(Hz)
口径
(mm)
電源
(V)
電流
(A)
出力
(kW)
質量
(kg)
HS2.4S50HZ10085050単相1006.20.411.3
HS2.4S60HZ10086050単相1005.90.411.3
HS2.450HZ10085050三相2002.10.410.8
HS2.460HZ10086050三相2001.80.410.8

開発秘話

 

多くのレンタル・建設業者に採用されているHS型は、以前はレンタル業者専用ポンプとして発売されていたように、
その伝統を受継ぎ丈夫で過酷な現場にも対応できるポンプです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
周波数(Hz)
電源(V)
電流(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
462-2910
10800.0
50
三相200
2.1
1台

1個

30,917( 34,009円 )

4日目

-
462-2928
10800.0
60
三相200
1.8
1台

1個

30,917( 34,009円 )

4日目

4944792105610
462-2936
11300.0
50
単相100
6.2
1台

1個

30,380( 33,418円 )

2日目

4944792105795
462-2944
11300.0
60
単相100
5.9
1台

1個

30,380( 33,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプ、水中ポンプ。
【特長】
・アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計。
・ハイギャップ構造、ハイスピン形羽根車の採用で詰まり難く、砂などによるロックが少ない設計。
・モータに余裕があり、気中露出連続運転も可能。
・分解、組立が簡単な優れたメンテナンス性。
【用途】
・一般土木、建築工事の排水用。
・雨水、湧水、溜り水の排水用。
・地下室、各種ピットなどの排水用。
・一般の揚水、排水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

      水中スラリーポンプ (非自動)

      水中スラリーポンプ (非自動)

        一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

        一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

          一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

          一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

              小型汚物混入水用水中ポンプ

              小型汚物混入水用水中ポンプ

                工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                工進 ポンスター 汚物用 50HZ

                  工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                  工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                    汚水用 大型水中ポンプ

                    汚水用 大型水中ポンプ

                      樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                      樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                        汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                        汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                          雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                          雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所
                            通常価格 30,380円 53,372円 62,925円 35,153円 36,431円 169,490円 26,820円 30,388円 30,530円 333,446円 42,668円 39,175円 40,676円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目~   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 - - - - 電動式 - - - - 電動式 -
                            吐出量(l/min) 100 100 - 130 100 - 100 - - - - - -
                            全揚程(m) 8 9 - 6 8 - 3.5 - - - - - -
                            材質1 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム 羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC) - ●羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:ウレタンゴム - - - - ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304●モータフレーム:SUS304 - ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304●モータフレーム:SUS304
                            口径(mm) 50 50 - 50 50 - - - - - - - -

                            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 排水をホースでなく塩ビ配管で使用できますか?
                            A
                            内ネジフランジ仕様に変更することで、塩ビのバルブソケット等で使用できます。
                            Q 異電圧に対応できますか?
                            A
                            対応できる電圧とそうでないものとあります。最寄の営業所にご相談願います。

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました