【特長】・汚物の通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用しています。・異物...
50PU2.45
(非自動運転形)
40PUA2.15S
(自動運転形)
使用可能水質 | |||
---|---|---|---|
清水 | にごった水 | 浮遊物のある水 | 海水 |
○ | ○ | ○ |
使用可能水質
特長
・異物通過径は35mm
・一般社団法人(社)公共建築協会の水中モーターポンプ評価品。
用途
・浄化槽の原水移送用。
・汚物槽・厨房の排水用。
仕様
・電源コード長さ:6m
品番 | OP (周波数) | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 電流 (A) | 出力 (kW) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40PU2.15S | 50Hz | 100 | 3.5 | 50 | 40 | 単相100 | 3.60 | 0.15 | 6.1 | |
40PU2.15S | 60Hz | 100 | 3.5 | 60 | 40 | 単相100 | 3.60 | 0.15 | 6.1 | |
40PU2.15 | 50Hz | 100 | 3.5 | 50 | 40 | 三相200 | 1.15 | 0.15 | 5.6 | |
40PU2.15 | 60Hz | 100 | 3.5 | 60 | 40 | 三相200 | 1.15 | 0.15 | 5.6 | |
40PU2.25S | 50Hz | 140 | 4.0 | 50 | 40 | 単相100 | 6.10 | 0.25 | 7.1 | |
40PU2.25S | 60Hz | 130 | 4.0 | 60 | 40 | 単相100 | 5.10 | 0.25 | 7.1 | |
40PU2.25 | 50Hz | 140 | 4.0 | 50 | 40 | 三相200 | 1.80 | 0.25 | 6.1 | |
40PU2.25 | 60Hz | 130 | 4.0 | 60 | 40 | 三相200 | 1.70 | 0.25 | 6.1 | |
50PU2.4S | 50Hz | 150 | 6.5 | 50 | 50 | 単相100 | 7.30 | 0.40 | 7.1 | |
50PU2.4S | 60Hz | 150 | 6.5 | 60 | 50 | 単相100 | 6.50 | 0.40 | 7.1 | |
50PU2.4 | 50Hz | 150 | 6.5 | 50 | 50 | 三相200 | 2.30 | 0.40 | 7.0 | |
50PU2.4 | 60Hz | 150 | 6.5 | 60 | 50 | 三相200 | 2.10 | 0.40 | 7.0 |
品番 | OP (周波数) | 吐出量 (L/min) | 全揚程 (m) | 周波数 (Hz) | 口径 (mm) | 電源 (V) | 電流 (A) | 出力 (kW) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40PUA2.15S | 50Hz | 100 | 3.5 | 50 | 40 | 単相100 | 3.60 | 0.15 | 6.6 | |
40PUA2.15S | 60Hz | 100 | 3.5 | 60 | 40 | 単相100 | 3.60 | 0.15 | 6.6 | |
40PUA2.15 | 50Hz | 100 | 3.5 | 50 | 40 | 三相200 | 1.15 | 0.15 | 6.2 | |
40PUA2.15 | 60Hz | 100 | 3.5 | 60 | 40 | 三相200 | 1.15 | 0.15 | 6.2 | |
40PUA2.25S | 50Hz | 140 | 4.0 | 50 | 40 | 単相100 | 6.10 | 0.25 | 7.7 | |
40PUA2.25S | 60Hz | 130 | 4.0 | 60 | 40 | 単相100 | 5.10 | 0.25 | 7.7 | |
40PUA2.25 | 50Hz | 140 | 4.0 | 50 | 40 | 三相200 | 1.80 | 0.25 | 6.7 | |
40PUA2.25 | 60Hz | 130 | 4.0 | 60 | 40 | 三相200 | 1.70 | 0.25 | 6.7 | |
50PUA2.4S | 50Hz | 150 | 6.5 | 50 | 50 | 単相100 | 7.30 | 0.40 | 7.7 | |
50PUA2.4S | 60Hz | 150 | 6.5 | 60 | 50 | 単相100 | 6.50 | 0.40 | 7.7 | |
50PUA2.4 | 50Hz | 150 | 6.5 | 50 | 50 | 三相200 | 2.30 | 0.40 | 7.5 | |
50PUA2.4 | 60Hz | 150 | 6.5 | 60 | 50 | 三相200 | 2.10 | 0.40 | 7.5 |
ポンプの軽量化、錆によるロック等解消に要望の多かった樹脂製ポンプを他社に先駆け発売。一般社団法人公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
【特長】
・汚物の通過しやすいハイスピン(渦流)形羽根車を採用しています。
・異物通過径が大きいので多様な異物を含んだ液に対応できます。
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。
【用途】
・浄化槽の原水移送用。
・汚物槽・厨房の排水用。
・一般雑排水の排水用。