(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,668円 ~ 47,800円  特別価格 
税込価格
46,935円 ~ 52,580円  特別価格 

特に高揚程仕様として、消泡用にも適した水中ポンプ。【特長】・特性の優れたクロー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304●モータフレーム:SUS304

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

クローズ羽根車を装備

40PSF2.4S

40PSF2.4S

特長
・クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮。
用途
・各種水処理プラントの消泡、排水用。
・各種産業における汚水の排水用。
仕様
・非自動運転形
・電源コード長さ:6m
・異物通過径:8mm

使用可能水質
清水にごった水浮遊物のある水海水
 

使用可能水質

汚水用水中ポンプ商品一覧

品番OP
(周波数)
吐出量
(L/min)
全揚程
(m)
周波数
(Hz)
口径
(mm)
電源
(V)
電流
(A)
出力
(kW)
質量
(kg)
40PSF2.25S50Hz50105040単相1006.10.257.3
40PSF2.25S60Hz50106040単相1005.10.257.3
40PSF2.2550Hz50105040三相2001.80.256.2
40PSF2.2560Hz50106040三相2001.70.256.2
40PSF2.4S50Hz50145040単相1007.30.407.3
40PSF2.4S60Hz50146040単相1006.50.407.3
40PSF2.450Hz50145040三相2002.30.407.1
40PSF2.460Hz50146040三相2002.10.407.1

開発秘話

 

ポンプの軽量化、錆によるロック等解消に要望の多かった樹脂製ポンプを他社に先駆け発売。一般社団法人公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電源コード長さ(m)
電流(A)
異物通過径(mm)
本体高さ(mm)
本体全幅(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
仕様
特長1
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電動式
50
14
4944792101735
223-2405
7100.0
40
50
0.4
三相200
6
2.3
8
-
-
360
162
236
非自動運転形
クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します。
各種水処理プラントの消泡、排水用。 各種産業における汚水の排水用。
1台

1個

47,800円

41,418

( 45,560円 )

1日目

電動式
50
14
4944792101742
223-2413
7100.0
40
60
0.4
三相200
6
2.1
8
-
-
360
162
236
非自動運転形
クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します。
各種水処理プラントの消泡、排水用。 各種産業における汚水の排水用。
1台

1個

47,800( 52,580円 )

4日目

電動式
50
14
4944792101711
223-2383
7300.0
40
50
0.4
単相100
6
7.3
8
-
-
360
162
236
非自動運転形
クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します。
各種水処理プラントの消泡、排水用。 各種産業における汚水の排水用。
1台

1個

47,800( 52,580円 )

1日目

電動式
50
14
4944792101728
223-2391
7300.0
40
60
0.4
単相100
6
6.5
8
-
-
360
162
236
非自動運転形
クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します。
各種水処理プラントの消泡、排水用。 各種産業における汚水の排水用。
1台

1個

47,800( 52,580円 )

4日目

電動式
50
10
4944792101698
223-2367
6200.0
40
50
0.25
三相200
6
1.8
8
-
-
349
162
236
非自動運転形
クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します。
各種水処理プラントの消泡、排水用。 各種産業における汚水の排水用。
1台

1個

42,668円

37,368

( 41,105円 )

1日目

電動式
50
10
4944792101704
223-2375
6200.0
40
60
0.25
三相200
6
1.7
8
-
-
349
162
236
非自動運転形
クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します。
各種水処理プラントの消泡、排水用。 各種産業における汚水の排水用。
1台

1個

42,668円

37,368

( 41,105円 )

1日目

電動式
50
10
4944792101674
223-2341
7300.0
40
50
0.25
単相100
6
6.1
8
-
-
360
162
236
非自動運転形
クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します。
各種水処理プラントの消泡、排水用。 各種産業における汚水の排水用。
1台

1個

42,668円

37,368

( 41,105円 )

1日目

電動式
50
10
4944792101681
223-2359
7300.0
40
60
0.25
単相100
6
5.1
8
-
-
360
162
236
非自動運転形
クローズ羽根車を装備した、バンクスシリーズの中での最高揚程を発揮します。
各種水処理プラントの消泡、排水用。 各種産業における汚水の排水用。
1台

1個

42,668円

37,368

( 41,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特に高揚程仕様として、消泡用にも適した水中ポンプ。
【特長】
・特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られる。
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現。
【用途】
・各種水処理プラントの消泡、排水用。
・各種産業における汚水の排水用。
・雨水・湧水の排水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

    水中泥水ポンプ

    水中泥水ポンプ

      汚水用軽量水中ポンプ ノーラス

      汚水用軽量水中ポンプ ノーラス

        高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

        高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

          樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

          樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

            雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ

            雑排水用 横型水中ハイスピンポンプ

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動交互内蔵型/全揚程20~50m

                高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

                高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

                  樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                  樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

                    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

                      小型汚水用水中ポンプ

                      小型汚水用水中ポンプ

                        清水用水中ポンプ P717型

                        清水用水中ポンプ P717型

                          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 新明和工業 新明和工業 荏原製作所 鶴見製作所 川本製作所 新明和工業 荏原製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 鶴見製作所
                            通常価格 42,668円 58,965円 56,461円 50,455円 189,721円 36,462円 82,819円 118,945円 143,473円 58,084円 23,916円 161,160円 30,380円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目~   4日目   3日目   5日目   1日目   4日目   3日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目~  
                            材質1 ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304●モータフレーム:SUS304 ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り) - - - ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS304、モータフレーム:SUS304 - - - - - - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム

                            樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚物の混ざった水にも使用できますか?
                            A
                            羽根車がクローズですので、汚物は詰まってしまい揚水できません。PN型で検討願います。
                            Q ポンプの寿命はどれくらいですか?
                            A
                            ご使用の運転条件、環境等多くの状況に左右されますので、一概に申し上げることはできません。製品に付属する取扱説明書に保守・メンテナンスについて、2~5年に1回オーバホールと記されておりますので、これをひとつの目安として実施お願い致します。

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました