(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
135,953円 ~ 163,840円  特別価格 
税込価格
149,548円 ~ 180,224円  特別価格 

【特長】・パルス・アナログ信号制御・タイマー制御が可能です。・3タイプの安全機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 特長:
    3タイプの安全機能を搭載し締切運転などのトラブルを未然に防止します。 吐出圧力に応じて消費電力を最大55%削減する省エネ機能です。フリー電源:AC100~240V(±10%)単相50/60Hz使用可能です。
  • 用途:
    水処理薬品、酸・アルカリなどの薬液注入。
  • 移送可能温度:
    0~40℃
  • 耐環境性:
    IP65相当(防じん・防水)
  • 使用可能粘度:
    50mPa・S
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
詳細タイプ
接続口径(mm)
吐出量(mℓ/ストローク)
最高吐出圧力(Mpa)
トラスココード
質量(g)
材質1
質量(g)
接液部ゴム部
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.03
EPDMタイプ
4× 9
0.1
1
463-5604
-
-
1800
EPDM
1台

1個

138,747( 152,622円 )

8日目

0.03
フッ素ゴムタイプ
4× 9
0.1
1
463-5612
1800.0
接液部ゴム部:フッ素ゴム
1800
フッ素ゴム
1台

1個

145,761円

123,095

( 135,405円 )

8日目

0.06
EPDMタイプ
6×11
0.2
1
463-5621
-
-
1900
EPDM
1台

1個

136,486円

120,953

( 133,048円 )

7日目

0.06
フッ素ゴムタイプ
6×11
0.2
1
463-5639
1900.0
接液部ゴム部:フッ素ゴム
1900
フッ素ゴム
1台

1個

154,880円

129,061

( 141,967円 )

8日目

0.1
フッ素ゴムタイプ
6×11
0.33
0.7
463-5591
1900.0
接液部ゴム部:フッ素ゴム
1900
フッ素ゴム
1台

1個

163,840円

136,527

( 150,180円 )

8日目

0.1
EPDMタイプ
6×11
0.33
0.7
463-5582
-
-
1900
EPDM
1台

1個

135,953円

113,289

( 124,618円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルス・アナログ信号制御・タイマー制御が可能です。
・3タイプの安全機能を搭載し締切運転などのトラブルを未然に防止します。
・吐出圧力に応じて消費電力を最大55%削減する省エネ機能です。
・フリー電源:AC100~240V(±10%)単相50/60Hz使用可能です。
・ストローク数制御1ストローク単位の設定が可能です。
・外部からの信号入力でポンプのON/OFF制御を行えます。
・レベル計や吐出量チェッカーとの組合せで異常発生時に警報を出力できます。
・ポンプ1回の動作に対してパルス1回を出力できます。出力パルスを2台目のポンプに入力することで同期運転が可能です。
・毎週同じ曜日・時間に設定したON/OFF時刻で自動運転を行います。
【用途】
・水処理薬品、酸・アルカリなどの薬液注入できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.2MPa

    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.2MPa

      KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.8MPa

      KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.8MPa

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホース

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ15ホース

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-1000-F

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-1000-F

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ6ホース

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 200(V) 100(W) 屋外型 Φ6ホース

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-250-F

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-250-F

                KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

                KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

                  KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-F

                  KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-100-F

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W) 屋外型

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W) 屋外型

                      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 14kg

                      KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 200(V) 100(W) 屋外型 14kg

                        KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

                        KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

                          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

                          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

                            メーカー タクミナ 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 135,953円 121,875円 95,333円 251,875円 248,161円 197,712円 203,892円 104,122円 186,875円 281,669円 186,875円 99,667円 111,218円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 電動式 - - ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 電動式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 - ドライ式
                            特長 3タイプの安全機能を搭載し締切運転などのトラブルを未然に防止します。 吐出圧力に応じて消費電力を最大55%削減する省エネ機能です。フリー電源:AC100~240V(±10%)単相50/60Hz使用可能です。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 水処理薬品、酸・アルカリなどの薬液注入。 - - - - - - - - - - - -
                            移送可能温度 0~40℃ - - - - - - - - - - - -
                            耐環境性 IP65相当(防じん・防水) - - - - - - - - - - - -

                            ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました