清水、汚水、または多少の浮遊汚物が混じる液体に使用できる液面制御スイッチです。...
使用液比重 | 0.95~1.15 |
---|---|
使用温度 | 0~60℃ |
定格仕様電圧 | AC 100V、DC 30V以下 |
最大使用電流 | 5A |
ケーブル長さ | 6m、13m、20m |
ケーブル仕様 | 平形 3心×0.75mm2 |
ケース材質 | ポロプロピレン樹脂 |
ケーブル材質 | PVC |
クサリ材質 | SUS304 |
清水、汚水、または多少の浮遊汚物が混じる液体に使用できる液面制御スイッチです。
液に接する部分はステンレスや樹脂を使用し、錆や腐食の影響が少なく、長期にわたって使用できます。
【特長】
・環境に配慮した材質、部品を採用しました。
・浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。
・スイッチ本体は非浸水性で衛生的。
・本体の支持とケーブルの曲がり半径を大きくとるためクサリを採用。これによりケーブルの寿命を大幅に延ばしました。
・フロートはゴムを押さえてシールすることにより、外部からの浸水を防止します。
・ケーブルガード内に水切加工を施しているので、万一ケーブル外被が破れた場合でも、心線からの浸水を防止します。
・一定の角度までフロートが傾くと、クイックアクションによりスイッチを一気にオンにします。このためチャタリングに強くなっています。
・フロートの材質にポリプロピレンを使用し、水滴形の形状となめらかな表面で異物や汚物の付着を軽減します。