(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式耐圧防爆型ポンプ HC-100-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式耐圧防爆型ポンプ HC-100-S

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
312,542円 298,321円
税込単価
343,796円 328,153円

【特長】・構造規格d2G3で、有機溶剤、化学薬品用のポータブルタイプです。・ド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    56
  • 全揚程(m):
    5
  • 掦程(mm):
    5000
  • メーカー型番:
    HC-100
  • トラスココード:
    459-5386
  • 質量(g):
    10000
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)、アルミ
  • 材質2:
    ホース:ポリプロピレン(PP)・ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    パッキン:ポリエチレン(PE)・テフロン
  • 全長(mm):
    1242
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    7
  • ホース長さ(mm):
    2000
  • 使用可能液体:
    有機溶剤・化学薬品
  • 使用可能粘度([[MM2]]/s):
    60
  • ホース:
    25×2000
  • 使用可能粘度:
    60
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 40℃以上使用不可

型番

HC-100-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-100-S

1台

1個

312,542円

298,321

( 328,153円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造規格d2G3で、有機溶剤、化学薬品用のポータブルタイプです。
・ドラム缶1本3分35秒のスピード運転で、24時間連続運転可能です。
【用途】
・有機溶剤、化学薬品。

(i)ご注意

  • 40℃以上使用不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式耐圧防爆型ポンプ HC-100-Sの型番HC-100-Sのページです。
型番HC-100-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式耐圧防爆型ポンプ HC-100-S

電動式耐圧防爆型ポンプ HC-100-S

    電動式耐圧防爆型ポンプ FC

    電動式耐圧防爆型ポンプ FC

      乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10

      乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10

        単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

        単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

          吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

          吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

            KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)

            KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)

              KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)

              KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)

                KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                  エア駆動式ポンプ

                  エア駆動式ポンプ

                    エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                    エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                      アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

                      アクアシステム ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

                        電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

                        電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

                          吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                          吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                            メーカー 昭栄 昭栄 工進 エスコ アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 昭栄 アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム
                            通常価格 312,542円 242,879円 5,398円 7,410円 148,050円 118,049円 118,049円 177,820円 378,525円 98,442円 84,000円 208,138円 187,174円
                            通常出荷日 19日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   8日目   8日目   39日目   1日目~   4日目   4日目~   5日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 乾電池式 乾電池式 エア式 - 電動式 - エア式 エア式 関連商品 電動式 -
                            吐出量(l/min) 56 56 10 10 - 40 40 50 90 - - - -
                            全揚程(m) 5 - - 2 2 - 1 - - 2 - - -
                            掦程(mm) 5000 5000 - - - - - - 10000 - - - -
                            メーカー型番 HC-100 - - - - - - - - - - - -

                            電動式耐圧防爆型ポンプ HC-100-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました