(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式酸・アルカリポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式酸・アルカリポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,778円 ~ 114,903円  特別価格 
税込価格
89,956円 ~ 126,393円  特別価格 

【特長】・ドラム缶専用の電動ポンプです。・高効率インペラーの採用により高揚程を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ホース:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3:
    パッキン:フッ素ゴム
  • 電源(V):
    AC100
  • ホース長さ(mm):
    1300
  • 使用可能液体:
    酸・アルカリ液
  • 使用可能粘度([[MM2]]/s):
    100
  • 特長:
    ドラム缶専用の電動ポンプです。高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
  • 用途:
    酸・アルカリ用。
  • ホース:
    25×1300
  • 使用可能粘度:
    100
  • 材質:本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:ホース:
    塩化ビニール(PVC)
  • 材質:パッキン:
    フッ素ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
掦程(mm)
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
電源コード長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
14000
459-5408
4000.0
-
4.7
1台

1個

114,903円

112,145

( 123,360円 )

4日目

48
10000
459-5424
2800.0
1233
3
1台

1個

81,778( 89,956円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶専用の電動ポンプです。
・高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
・連続定格の全閉外扇モーターを一体成形樹脂で覆い、モーターの耐蝕耐電性を向上させました。
・コンパクト型のモーターの使用により軽量化しました。
・耐蝕、耐電性に優れています。
【用途】
・酸・アルカリ用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式酸・アルカリポンプ

電動式酸・アルカリポンプ

    KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

    KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、逆止弁機構、高回転モータ付)

        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、逆止弁機構、高回転モータ付)

          ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

          ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

            アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ

            アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ

              ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

              ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                  KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                  KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                      手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

                      手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

                        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                          エムケー オイルポンプ

                          エムケー オイルポンプ

                            メーカー 昭栄 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム エレポン化工機 共立機巧 共立機巧 工進 共立機巧 エムケー
                            通常価格 81,778円 245,625円 171,467円 180,597円 92,500円 38,174円 118,836円 246,154円 140,937円 151,375円 17,262円 143,991円 20,672円
                            通常出荷日 4日目   8日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   7日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 電動式 - - - 手動式 手動式 手動式 電動式 エア式 エア式 手動式 エア式 手動式
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ホース:塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - - -
                            材質3 パッキン:フッ素ゴム - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100 - - - - - - - - - - - -

                            電動式酸・アルカリポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました