【特長】・手動式です。・弁は高精度のステンレス(SUS304)球弁を採用。・弁...
特長
用途
型番: T-100K
品番 | 吐出量(ml/回) | 最高圧力(Mpa) | 水槽容量(L) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
T-100K | 13 | 10 | 4.5 | 10.2 |
型番: T-50KP
品番 | 吐出量(ml/回) | 最高圧力(Mpa) | 水槽容量(L) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
T-50KP | 13 | 2.5 | 4.5 | 4 |
【特長】
・手動式です。
・弁は高精度のステンレス(SUS304)球弁を採用。
・弁シートは取り換え可能にして交換は簡単。
【用途】
・各種配管の耐圧・漏洩テストに。
【付属品】
・圧力計。
・耐圧ホース1m。