(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水圧テストポンプ 電動式 KY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水圧テストポンプ 電動式 KY

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,490円 ~ 93,446円
税込価格
52,239円 ~ 102,791円

【特長】・電動式で、小型軽量で持ち運びに便利なオイルレスポンプです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 最高圧力(MPa):
    3.5
  • 電源(V):
    100
  • 付属品:
    圧力計/ 吸水・余水・1m高圧ホース/ストレーナー/テストスタンド/
  • 吸水口径:
    G1/2
  • 吐出口径:
    G1/4
  • 特長:
    電動式。
  • 用途:
    水資源の有効利用や埋設配管後の事故防止の漏水テスト・圧力テスト用に。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
出力(W)
騒音値(dB)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
4546420570007
458-3507
9000.0
210
230
210
200
44
1台

1個

47,490( 52,239円 )

2日目

7.0
4546420580006
241-4015
17000.0
240
325
255
400
48
1台

1個

93,446( 102,791円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動式で、小型軽量で持ち運びに便利なオイルレスポンプです。
【用途】
・水資源の有効利用や埋設配管後の事故防止の漏水テスト・圧力テスト用に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水圧テストポンプ 電動式 KY

水圧テストポンプ 電動式 KY

    水圧テストポンプ 電動式 EP470

    水圧テストポンプ 電動式 EP470

      水圧テストポンプ 手動式 TP500

      水圧テストポンプ 手動式 TP500

        脈動テストポンプ(電動)

        脈動テストポンプ(電動)

          テストポンプ(電動&手動)

          テストポンプ(電動&手動)

            アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

            アサダ ランス150組 高圧洗浄機440用

              アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

              アサダ ランス組 高圧洗浄機440用

                西田 手動油圧ポンプホース2m付

                西田 手動油圧ポンプホース2m付

                  アサダ オプションゲージユニット

                  アサダ オプションゲージユニット

                    アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

                    アサダ 圧力計ユニット1.0MPa エアーテストコンプレッサ用

                      アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                      アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                        手動油圧ポンプ1mホース付

                        手動油圧ポンプ1mホース付

                          西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                          西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                            メーカー キョーワ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ 西田製作所 アサダ アサダ アサダ 西田製作所 西田製作所
                            通常価格 47,490円 54,936円 19,740円 145,469円 49,788円 3,100円 3,382円 94,062円 3,899円 8,362円 20,480円 48,450円 269,280円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   8日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 手動式 電動式 電動式 - - 手動式 - 関連商品 - 電動式 電動式
                            最高圧力(MPa) 3.5 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 圧力計/ 吸水・余水・1m高圧ホース/ストレーナー/テストスタンド/ - - - - - - - - - - - -
                            吸水口径 G1/2 - - - - - - - - - - - -

                            水圧テストポンプ 電動式 KYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました