(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
174,128円 ~ 234,723円  特別価格 
税込価格
191,541円 ~ 258,195円  特別価格 

【特長】・汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。・構造は極...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    ギアポンプ
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304(SCS13))
  • 材質2:
    ギヤ部(SUS303)
  • 回転数(rpm):
    400
  • 常用圧力(MPa):
    0~0.2
  • 最高圧力(MPa):
    0.2
  • 騒音値(dB):
    -
  • 用途:
    腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。
  • 使用粘度:
    50~500mm2/S
  • 使用温度(℃):
    40℃以下
  • 材質:
    ステンレス(SUS304(SCS13))
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
特長
口径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
457-5628
4000.0
128
206
98
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。 パッキン類は、全てふっ素樹脂製です。逆回転が可能です。 ポンプ本体のみです。
1/2インチ(15A)
1台

1個

174,128( 191,541円 )

8日目

26
457-5636
6500.0
158
233
105
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。 パッキン類は、全てふっ素樹脂製です。正逆回転が可能です。 ポンプ本体のみです。
3/4インチ(20A)
1台

1個

234,723円

201,345

( 221,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。
・構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。
・パッキン類は、全てふっ素樹脂製です。
・正逆回転が可能です。
・ポンプ本体のみです。
【用途】
・腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)

    ギアポンプ(ギアポンプ単体)

    ギアポンプ(ギアポンプ単体)

      NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

      NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

            FC製電動ハンディポンプ (100V)

            FC製電動ハンディポンプ (100V)

              工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

              工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg

                ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                  工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

                  工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

                    ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                    ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                      エア式ハンディ遠心ポンプ

                      エア式ハンディ遠心ポンプ

                        工進 チェンジマスター 24Vタイプ

                        工進 チェンジマスター 24Vタイプ

                          ギヤーポンプ(電動機連結型)

                          ギヤーポンプ(電動機連結型)

                            メーカー 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 アクアシステム アクアシステム 工進 亀嶋鉄工所 工進 亀嶋鉄工所 アクアシステム 工進 亀嶋鉄工所
                            通常価格 174,128円 13,333円 254,661円 442,533円 133,340円 121,471円 126,726円 96,820円 86,101円 69,065円 87,390円 108,333円 474,034円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   8日目   8日目   10日目   1日目   3日目   4日目~   3日目   5日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            詳細タイプ ギアポンプ ギアポンプ - - - - - ギアポンプ - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304(SCS13)) 鋳鉄 ステンレス(SUS304(SCS13)) ステンレス(SUS304(SCS13)) - - - 鋳鉄 - - - - 鋳鉄製
                            材質2 ギヤ部(SUS303) - ギヤー部:SUS303 ギヤー部:SUS303 - - - - - - - - -
                            回転数(rpm) 400 - 400 400 - - - - - - - - -
                            常用圧力(MPa) 0~0.2 0~0.2 0~0.2 0~0.2 - - - 0~0.3 - - - - -

                            オールステンレスギアポンプ(ギアポンプ単体)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました