(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KAS06
ギアポンプ(モーター連結型)KA型 ギアポンプ(モーターレンケツガタ)

ギアポンプ(モーター連結型)KA型 KAS06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,107円
税込単価
95,818円

潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる給油ポンプ 。【特長】・KA型をモー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ギヤ式
  • 定格圧力(MPa):
    0~0.2
  • 最高圧力(MPa):
    0.3
  • モーター:
    三相×200V×4P全閉屋内型付
  • 使用粘度:
    50~500mm2/S
  • 使用温度(℃):
    60℃以下
  • 材質:
    鋳鉄

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

KAS06の仕様・寸法情報

商品タイプギヤ式吐出量(l/min)28~35
定格圧力(MPa)0~0.2質量(kg)25
トラスココード457-5687回転数(rpm)400
最高圧力(MPa)0.3出力(kW)0.4
全高(mm)267全長(mm)510
全幅(mm)275口径3/4インチ(20A)
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付使用粘度50~500mm2/S
使用温度(℃)60℃以下材質鋳鉄

商品情報

製品仕様

ギアポンプ(モーター連結型)の仕様
  • 構造は極めてシンプルで特殊工具を使わず簡単にメンテナンス可能。
  • ギヤ-は独自のインボリュ-ト歯車を採用している。
  • 軸受は燐青銅含油のすべり軸受を使用しておりスム-ズな回転・耐久性において抜群。
  • マシン油#120(20℃)程度の油を吸上げて押上げることが出来る。
外形図

外形図
材質

  • 鋳鉄製
  • ギヤー砲金製
  • ギヤー鉄焼入れ製
  • ギヤーステンレス製
  • 全砲金製
  • ケーシング砲金ギヤーステンレス製
  • ※ 吸入液により軸受、パッキング等の選定もする。
型番KA-1SABCDEFGH1JKOSBABCBNBMBGP.PM.PVベルトモーターkw
KAS011/8B6A1058910413535200φ1215156011865φ1/23302352654504605A12×A1330.2
KAS021/4B8A1159711314735200φ1215156011566φ1/23302352654504605XA12×A1330.2
KAS033/8B10A13511113016735240φ1215156011275φ5/83302352654504857XA12×A1360.2
KAS041/2B15A15011313317535240φ1215156011082φ5/83302352654504857XA12×A1360.4
KAS063/4B20A16212314719535265φ1220156080100φ3/43652452754885108XA12×A1400.4
KAS101B25A21014517623735330φ1220156070120φ7/836524527548855010XA22 1/2×A2440.75

外形図と連携

型番口径回転数(min-1)揚量(L/min)常用圧力(Mpa)所要馬カ(Kw)最高圧力(Mpa)
KAS011/8B(6A)6005~40~0.20.20.3
KAS021/4B(8A)6008~6.50~0.20.20.3
KAS033/8B(10A)50016~130~0.20.20.3
KAS041/2B(15A)50025~200~0.20.40.4
KAS063/4B(20A)40035~280~0.20.40.4
KAS101 B(25A)40070~560~0.20.750.4

標準性能表

  • ※ 上記性能表はマシン油(#120・20℃)による試験データ。
  • ※ 使用液、圧力等により揚力、所要馬力は異なる。

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
質量(kg)
トラスココード
回転数(rpm)
出力(kW)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAS06

28~35
25
457-5687
400
0.4
267
510
275
3/4インチ(20A)

1個

87,107( 95,818円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる給油ポンプ 。
【特長】
・KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用。
・Vベルト駆動型で汎用ギヤ-ポンプモ-タ-連結型。
・ベ-スとモ-タ-もセットされており取付の手間がない。
・正逆回転での移送が可能。
・吐出量に優れている。
【用途】
・潤滑油など、油種の移送。
・コンパクトなベ-スにセットされているため、狭い場所やドラム缶などの上にも設置できる。
・持ち運びも便利で車の荷台や、市販の台車にも乗るサイズ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギアポンプ(モーター連結型)KA型の型番KAS06のページです。
型番KAS06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギアポンプ(モーター連結型)KA型

ギアポンプ(モーター連結型)KA型

    ギアポンプ(モーター連結型)MES型

    ギアポンプ(モーター連結型)MES型

      ギヤーポンプ(電動機連結型)

      ギヤーポンプ(電動機連結型)

        ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

        ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

          ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

          ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

            オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

            オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

              NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

              NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

                工進 GLポンプ

                工進 GLポンプ

                  FC製電動ハンディポンプ (100V)

                  FC製電動ハンディポンプ (100V)

                    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                      エア式ハンディ遠心ポンプ

                      エア式ハンディ遠心ポンプ

                        自動定量バルブグリース用

                        自動定量バルブグリース用

                          ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                          ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                            メーカー 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 工進 アクアシステム アクアシステム アクアシステム ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
                            通常価格 69,065円 96,820円 474,034円 105,807円 75,065円 442,533円 254,661円 77,919円 121,471円 133,340円 87,390円 232,500円 335,625円
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   8日目   8日目   3日目   1日目   10日目   1日目~   4日目~   4日目  
                            商品タイプ ギヤ式 - - - - - 電動式 ギヤ式 電動式 電動式 エア式 - -
                            定格圧力(MPa) 0~0.2 - - - - - - - - - - - -
                            最高圧力(MPa) 0.3 - 0.5 - - 0.2 - - - - - - -
                            モーター 三相×200V×4P全閉屋内型付 三相×200V×4P全閉屋内型付 - - - モ-タ-:三相×200V×4P全閉屋内型付 三相×200V×4P全閉屋内型付 - - - - - -
                            使用粘度 50~500mm2/S 50~500mm2/S - - - - 50~500mm2/S - - - - - -

                            ギアポンプ(モーター連結型)KA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コード・スイッチ・プラグは付いていますか?
                            A
                            付いていません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KAS
                            KAS01
                            KAS02
                            KAS03
                            KAS04
                            KAS10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            質量
                            (kg)
                            トラスココード 回転数(rpm) 出力(kW) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) 口径

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            102,614円

                            ( 112,875円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4~515457-56446000.22004602651/8インチ(6A)

                            69,065円

                            ( 75,972円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6~817457-56526000.22004602651/4インチ(8A)

                            105,429円

                            ( 115,972円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            13~1620457-56615000.22404852653/8インチ(10A)

                            82,129円

                            ( 90,342円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20~2522457-56795000.42404852651/2インチ(15A)

                            122,764円

                            ( 135,040円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            56~7036457-56954000.753305502751インチ(25A)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            質量
                            (kg)
                            トラスココード 回転数(rpm) 出力(kW) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) 口径

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト