潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる汎用ギヤ-ポンプの本体。【特長】・全...
外形図
材質
KA-1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | O | S | R | Z | CP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8B | 6A | 105 | 11 | 69 | 7 | 34 | 42 | 11 | 92 | 100 | 130 | 64 | 65 | 12.7 | 22 | 10 | 54 | 22 |
1/4B | 8A | 115 | 16 | 78 | 7 | 34 | 44 | 13 | 100 | 112 | 145 | 65 | 66 | 12.7 | 22 | 10 | 62 | 22 |
3/8B | 10A | 135 | 23 | 95 | 9 | 48 | 52 | 18 | 112 | 132 | 176 | 75 | 75 | 15.8 | 26 | 11 | 76 | 28 |
1/2B | 15A | 150 | 26 | 98 | 9 | 48 | 57 | 16 | 124 | 140 | 185 | 82 | 82 | 15.8 | 26 | 11 | 78 | 28 |
3/4B | 20A | 162 | 27 | 112 | 9 | 57 | 76 | 13 | 148 | 160 | 210 | 100 | 100 | 19.05 | 29 | 11 | 88 | 30 |
1 B | 25A | 210 | 40 | 141 | 9 | 80 | 94 | 14 | 184 | 202 | 270 | 120 | 120 | 22.2 | 41 | 14 | 110 | 37 |
外形図と連携
口径 | 回転数(min-1) | 揚量(L/min) | 常用圧力(Mpa) | 所要馬力(kW) | 最高圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
1/8B(6A) | 600 | 5~4 | 0~0.2 | 0.2 | 0.3 |
1/4B(8A) | 600 | 8~6.5 | 0~0.2 | 0.2 | 0.3 |
3/8B(10A) | 500 | 16~13 | 0~0.2 | 0.2 | 0.3 |
1/2B(15A) | 500 | 25~20 | 0~0.2 | 0.4 | 0.4 |
3/4B(20A) | 400 | 35~28 | 0~0.2 | 0.4 | 0.4 |
1 B(25A) | 400 | 70~56 | 0~0.2 | 0.75 | 0.4 |
標準性能表
潤滑油などさまざまな油類・液体を移送できる汎用ギヤ-ポンプの本体。
【特長】
・全型式にギアは独自のインボリュート歯型を採用。
・各口径共、軸受には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力に優れている。
・ポンプ本体のみ(プーリーはついていない)。
・正逆回転での移送が可能。
【用途】
・潤滑油など、油種の移送。
・コンパクト設計で狭い場所にも設置でき、横向きでも使える。
・ユ-ザ-様の使い易いベ-スなどにセットして使用できる。
・さまざまな動力源で使用でき、カップリングやベルト掛けで使われている。