(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
17,262円
税込単価
18,988円

【特長】・ご使用に便利な受皿付のポンプです。【用途】・ギアオイル・エンジンオイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • トラスココード:
    325-3015
  • 特長:
    ご使用に便利な受皿付のポンプです。
  • 用途:
    ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油。
  • 質量(g):
    7000
  • 吐出量(回転/ℓ):
    1/0.5
  • 全長(mm):
    1380
  • ホース(mm):
    なし
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質(パッキン):
    ニトリルゴム(NBR)
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SO-25

1台

1個

17,262( 18,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用に便利な受皿付のポンプです。
【用途】
・ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付の型番SO-25のページです。
型番SO-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

    MIYAKE ドラムポンプ

    MIYAKE ドラムポンプ

      アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

      アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

        ポンプ収納器

        ポンプ収納器

          ハイリッターポンプ

          ハイリッターポンプ

            電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

            電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

              ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

              ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

                手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

                手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

                  ロージーポンプ 大型

                  ロージーポンプ 大型

                    電動ハンディポンプ

                    電動ハンディポンプ

                      単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

                      単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

                        電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                        電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                          6.0L オイルポンプ

                          6.0L オイルポンプ

                            メーカー 工進 三宅化学 アクアシステム 三宅化学 工進 エレポン化工機 エスコ アクアシステム エムケー アクアシステム エスコ 共立機巧 エスコ
                            通常価格 17,262円 2,179円 38,667円 282円 30,408円 246,154円 53,380円 13,200円 14,879円 306,466円 7,410円 98,880円 19,590円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 手動式 - 手動式 関連商品 手動式 電動式 手動式 手動式 手動式 - 乾電池式 電動式 手動式
                            トラスココード 325-3015 - - - 112-2282 - - - - - - - -
                            特長 ご使用に便利な受皿付のポンプです。 - - - ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。 A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。 - - - - - - - -
                            用途 ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油。 - - - 灯油・軽油・A重油などの低粘度油。 - - - - - - - -
                            質量(g) 7000 - - - 6000 - - - - - - - -

                            手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ドラム缶からの給油に
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/26
                            コックは上下式で一押し毎に約0.5L出てきます。
                            だから給油時の計算はし易いです。
                            また給油後の油だれについてもオイル受けがあるので処理しやすいです。
                            ただ弊社では4個使用していますが、結構故障が多い気がしますので星一つマイナスです。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました