(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイリッターポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイリッターポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,408円
税込単価
33,449円

軽油からA重油まで幅広く使える手動ドラムポンプ。【特長】・1回転1Lの吐出量で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • トラスココード:
    112-2282
  • 特長:
    ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。 A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。
  • 用途:
    灯油・軽油・A重油などの低粘度油。
  • 質量(g):
    6000
  • 吐出量(回転/ℓ):
    1/1
  • 全長(mm):
    1320
  • ホース(mm):
    32X1275
  • 材質(本体):
    アルミニウム・スチール
  • 材質(ホース):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(パッキン):
    ニトリルゴム(NBR)
  • 内容量:
    1台

Loading...

ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げる高能率ポンプ

LP-32

LP-32

LP-32取付例

LP-32取付例

製品仕様

機種LP-32
使用液灯油・軽油・A重油
吐出量1回転/1リットル
標準使用 100リットル/min
吸入パイプ32mmx1.6t
吐出ホース32mmx1275mm
ストレーナー60メッシュ ポリエチレン
重量6.0kg
  • ※ ガソリンの使用不可。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-32

1台

1個

30,408( 33,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽油からA重油まで幅広く使える手動ドラムポンプ。
【特長】
・1回転1Lの吐出量でドラム缶(200L)1缶を約2分で吸い上げ可能。
・灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)の移送給油が可能。
【用途】
・電源のない場所での低粘度油の移送給油に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイリッターポンプの型番LP-32のページです。
型番LP-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイリッターポンプ

ハイリッターポンプ

    手廻しポンプ

    手廻しポンプ

      アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

      アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

        単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

        単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

          電動式ポンプ ラクオート

          電動式ポンプ ラクオート

            手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

            手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

              アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

              アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

                電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

                  AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

                  AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

                    電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)

                    電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)

                      電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                      電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                        アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                        アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                          電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

                          電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

                            メーカー 工進 工進 アクアシステム エスコ 工進 工進 アクアシステム アクアシステム エスコ 工進 エレポン化工機 アクアシステム 工進
                            通常価格 30,408円 8,751円 38,667円 7,410円 14,794円 17,262円 194,723円 212,555円 16,900円 103,241円 246,154円 414,697円 78,268円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 乾電池式 電動式 手動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 エア式 電動式
                            トラスココード 112-2282 - - - - 325-3015 - - - 111-6371 - - -
                            特長 ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。 A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。 ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。 - - - ご使用に便利な受皿付のポンプです。 - - - ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げる高能率ポンプです。灯油・軽油などの低粘度用ドラムポンプです。 - - ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高能率ポンプです。
                            用途 灯油・軽油・A重油などの低粘度油。 灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mm2/S以下) - - 灯油、軽油 ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油。 - - - 低粘度油。 - - 低粘度油。
                            質量(g) 6000 - - - - 7000 - - - 12500 - - 8000

                            ハイリッターポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水や薬剤で使用できますか?
                            A
                            油専用ポンプにつき使用できません。
                            Q 何℃の油に使用できますか?
                            A
                            5~60度以下の範囲でご使用下さい。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました