(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手廻しポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手廻しポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,751円 ~ 10,351円
税込価格
9,626円 ~ 11,386円

軽油からA重油まで幅広く使える手動ドラム缶用ポンプ。【特長】・ドラム缶用ポンプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 特長:
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。
  • 用途:
    灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mm2/S以下)
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質(ホース):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(パッキン):
    ニトリルゴム(NBR)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

最も手軽で、灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油の移送給油に最適なドラム缶用ポンプ

手廻しポンプ:関連画像

SB-20

手廻しポンプ:関連画像

SB-20取付例

手廻しポンプ:関連画像

SB-25

製品仕様

機種 SB-20 SB-25
使用液 灯油・軽油・A重油
吐出量 105回転/20リットル 72回転/20リットル
羽根材質 PPS PPS
吐出ホース 20mmx1100mm 25mmx1280mm
重量 3.8kg 5.8kg
  • ※ ガソリンの使用不可。
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
吐出量(回転/ℓ)
全長(mm)
ホース(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
112-2266
3800
105/20
1240
20X1100
1台

1個

8,751( 9,626円 )

1日目

112-2274
5800
72/20
1307
25X1280
1台

1個

10,351( 11,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽油からA重油まで幅広く使える手動ドラム缶用ポンプ。
【特長】
・ドラム缶用ポンプとして最も手軽。
・灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)の移送給油が可能。
【用途】
・電源のない場所での低粘度油(100mm2/S以下)の移送給油に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手廻しポンプ

手廻しポンプ

    ハイリッターポンプ

    ハイリッターポンプ

      アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

      アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

        AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

        AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

          電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

          電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

            アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

            アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

              単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

              単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)

                アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

                  電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

                  電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

                    690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

                    690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

                      アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                      アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                        ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

                        ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

                          電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

                          電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

                            メーカー 工進 工進 アクアシステム エスコ 工進 アクアシステム エスコ アクアシステム 共立機巧 エスコ アクアシステム エスコ アクアシステム
                            通常価格 8,751円 30,408円 38,667円 91,840円 78,268円 131,060円 7,410円 414,697円 208,138円 6,750円 119,935円 27,390円 212,555円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 電動式 電動式 - 乾電池式 エア式 電動式 手動式 エア式 手動式 電動式
                            特長 ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。 ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。 A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。 - - ドラム缶1本をわずか4分で吸い上げる高能率ポンプです。 - - - - - - - -
                            用途 灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mm2/S以下) 灯油・軽油・A重油などの低粘度油。 - - 低粘度油。 - - - - - - - -
                            材質(本体) スチール アルミニウム・スチール - - アルミニウム・スチール - - - - - - - -
                            材質(ホース) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - 耐油ゴム - - - - - - - -

                            手廻しポンプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            油圧ユニットのオイル交換
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/03
                            100L入る油圧ユニットのオイル交換に使用。
                            タンクが大きい為、オイルを抜くのも一苦労ですので
                            ポンプを購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器の油注入
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/05
                            作業機械の作動油タンクへの作動油注入に使用しています。2台目となりますが、大して高価ではなく長持ちする為充分な機器と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水や薬剤で使用できますか?
                            A
                            油専用ポンプにつき使用できません。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました