(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,241円
税込単価
113,565円

軽油からA重油まで幅広く使える電動ドラム缶用ポンプ。【特長】・ドラム缶(200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    110
  • 電源(V):
    AC100
  • 掦程(mm):
    11000
  • トラスココード:
    111-6371
  • 特長:
    ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げる高能率ポンプです。灯油・軽油などの低粘度用ドラムポンプです。
  • 用途:
    低粘度油。
  • 質量(g):
    12500
  • ホース(mm):
    25X2000
  • 材質(本体):
    アルミニウム・スチール
  • 材質(ホース):
    耐油ゴム
  • 材質(パッキン):
    ニトリルゴム(NBR)
  • 電源コード長さ:
    5m
  • 内容量:
    1台

Loading...

ドラム缶1本をわずか2分で吸い上げる高能率ポンプ

FR-200

FR-200

製品仕様

機種FR-200


吐出口径32mm(11/4")
接続部ネジ管用平行ネジ
全揚程11m
最大吐出量110リットル/min

|

|
電源AC-100V
電流5.0A
出力200W/6200rpm
電源コード耐油ゴムコード5m
使用ヒューズ -
吐出ホース耐油ホース
25mmx2m
給油ノズルアルミ合金回転式
(25mm)
正味重量12.5kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-200

1台

1個

103,241( 113,565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽油からA重油まで幅広く使える電動ドラム缶用ポンプ。
【特長】
・ドラム缶(200L)1缶を約2分で吸い上げる高能率。
・油温15℃時までのISOグレード ISOV G32程度の油まで使用可能。
・全揚程:11m。
【用途】
・低粘度油の移送給油に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)の型番FR-200のページです。
型番FR-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)

電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)

    AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

    AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

      電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

      電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

        電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

        電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 80

          化学溶剤用フィルポンプ

          化学溶剤用フィルポンプ

            電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

            電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'

              電動式ドラムポンプ

              電動式ドラムポンプ

                エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                  電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                  電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                    手廻しポンプ

                    手廻しポンプ

                      電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                      電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                        エア駆動式ポンプ

                        エア駆動式ポンプ

                          エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                          エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                            メーカー 工進 エスコ 工進 工進 工進 工進 寺田ポンプ製作所 アクアシステム アクアシステム 工進 アクアシステム 昭栄 アクアシステム
                            通常価格 103,241円 91,840円 78,268円 301,302円 173,679円 148,743円 213,179円 98,442円 301,805円 8,751円 234,998円 378,525円 237,465円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   5日目   39日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 エア式 電動式 電動式 エア式 電動式 手動式 電動式 エア式 エア式
                            吐出量(l/min) 110 50 - 80 65 80 20 - 20(粘度2、000cP時) - 80 90 15
                            電源(V) AC100 - - AC100 - AC100 - - - - - - -
                            掦程(mm) 11000 - - 14000 - 16000 - - - - - - -
                            トラスココード 111-6371 - - 270-7039 - 270-7012 - - - - - - -

                            電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 110(l/min)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホース接続部ネジの規格は何でしょうか?
                            A
                            管用平行ネジ G1 1/4” です。
                            Q 流量計及びオートストップ機能はありますか?
                            A
                            どちらにも対応しておりません。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました