灯油・軽油専用の電動ドラム缶用ポンプ。【特長】・ドラム缶(200L)1缶を約1...
FP-25
FP-2512
FP-25取付例
機種 | FP-25 | FP-2512 |
---|---|---|
吐出ホース径 | 25mm | |
全揚程 | 3.5m | 2.8m |
最大吐出量 | 20L/分 | 18L/分 |
電源 | AC-100V50/60Hz | DC-12V |
定格時間 | 30分 | |
消費電力 | 35W | 24VA |
電源コード | 4m | |
使用ヒューズ | 筒型ヒューズ(4A) | |
吐出ホース | 1.5m | |
給油ノズル | ガンタイプ | |
吸入口径※2 | φ55 | |
本体重量 | 2.7kg | 2.0kg |
ポリタンクに。
軽油の小分け作業に。
ボイラーの給油に。
トラクターの給油に。
灯油・軽油専用の電動ドラム缶用ポンプ。
【特長】
・ドラム缶(200L)1缶を約10分で吸い上げ。ポリ缶なら1分以内に吸い上げ。
・移送先を選ばない給油ノズル付き。
・ゴミや異物の混入を防止するメッシュストレーナー付き。
【用途】
・ドラム缶からの灯油・軽油の移送に最適。
・トラクターやボイラーの給油に最適。
・灯油・軽油の小分け作業に便利。