(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,444円 32,208円
税込単価
37,888円 35,429円

三菱エンジンを搭載しています。田畑の灌水から農機具の洗浄まで。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油回転式
  • 全揚程(m):
    35
  • 詳細タイプ:
    エンジン式
  • 口径(mm):
    25
  • 特長:
    三菱エンジンを搭載しています。
  • 用途:
    田畑の灌水から農機具の洗浄まで。
  • エンジン形式(メーカー):
    三菱
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
付属品
常用出力(kW/rpm)
最大出力(kW/rpm)
エンジン形式(タイプ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-25S

110
405-1173
5000
3mサクションホース/ワンタッチカップリング1個/カップリングクミ25×15 1個/タケノコニップル25mmx20mm、25mmx15mm各1個/ホースバンド25mm 3個、15mm・20mm各1個/ストレーナー1個
-
1.03/7500
TU26
1台

1個

34,444円

32,208

( 35,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱エンジンを搭載しています。田畑の灌水から農機具の洗浄まで。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140の型番KM-25Sのページです。
型番KM-25Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

    ハイデルスポンプ

    ハイデルスポンプ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

        軽量エンジンポンプ

        軽量エンジンポンプ

          HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

          HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

              ワンタッチカップリング

              ワンタッチカップリング

                HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                  Vベルト掛け中低速型

                  Vベルト掛け中低速型

                    Vベルト駆動ポンプ

                    Vベルト駆動ポンプ

                      セルプラテクポンエンジンポンプ

                      セルプラテクポンエンジンポンプ

                        エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                        エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け

                          エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

                          エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA

                            メーカー 工進 工進 本田技研工業 HONDA 本田技研工業 工進 工進 本田技研工業 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 本田技研工業 HONDA
                            通常価格 34,444円 44,500円 39,224円 33,900円 31,887円 22,188円 3,200円 70,200円 123,735円 31,447円 138,638円 38,655円 39,000円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   6日目   5日目   3日目~   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 油回転式 油回転式 - - - 油回転式 - - 自吸式 自吸式 自吸式 - -
                            全揚程(m) 35 - - 37 - 32 - - - - 最高25 - -
                            詳細タイプ エンジン式 サイクルエンジン - - - - - - - - - - -
                            口径(mm) 25 25 - - - 25 - - - - - - -
                            特長 三菱エンジンを搭載しています。 - - - - 軽量・小型エンジン搭載です。 - - - - - - -

                            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました