(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイデルスポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイデルスポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,500円 39,787円
税込単価
48,950円 43,766円

超軽量4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプ。【特長】・超軽量4サイクルエンジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油回転式
  • 詳細タイプ:
    サイクルエンジン
  • 口径(mm):
    25
  • 付属品:
    3mサクションホース/ワンタッチカップリング2個(SE-25FHは1個)/カップリングクミ25×15 1個/ホースバンド3個/ストレーナー1個
  • 内容量:
    1台

Loading...

軽く引くだけで一発始動が可能

SE-25FH

SE-25FH

KH-25

KH-25

製品仕様

性能曲線

性能曲線

機種KH-25SE-25FH
ポンプ吸入口径25mm(1")
吐出口径25mm(1")
接続部ネジ管用平行ネジ
全揚程32m42m
吸入揚程8m
最大吐出量115リットル/min125リットル/min
エンジン型式空冷4サイクル ガソリンエンジン
ホンダGX25ロビンEH035
総排気量25cc33.5cc
出力定格-0.81kW(1.1PS)/7000rpm
最大0.81kW(1.1PS)/7000rpm1.18kW(1.6PS)/7000rpm
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
タンク容量約0.55リットル約0.65リットル
始動方式リコイルスターター方式
燃料消費
(タンク一杯)
約70分約50分
正味重量5.5kg7.5kg
標準付属品ホースバンド25mm 3ヶワンタッチカップリング (KH-25、KR-25F) 2ヶ
ホースバンド15mm 1ヶワンタッチカップリング (SE-25FH) 1ヶ
吸入ホース 3mエンジン工具(KR-25F、SE-25FH) 1式
ストレーナー 1ヶカップリングクミ25x15 1セット
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
騒音値(dB)
トラスココード
常用出力(kW/rpm)
最大出力(kW/rpm)
エンジン形式(メーカー)
エンジン形式(タイプ)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KH-25

KH-25

115
32
104
458-6701
-
0.72/7000
ホンダ
GX-25
5.5
1台

1個

44,500円

39,787

( 43,766円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超軽量4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプ。
【特長】
・超軽量4サイクルエンジン搭載で燃費は2サイクルの1/2、音も静か。
・環境にやさしく、2サイクルのような煙やニオイもなし。
・軽量コンパクトで、重さは従来の4サイクルの1/2。
・ワンタッチカップリング付で簡単にホースが脱着可能。
【用途】
・ハウス内での散水、農機・建機の洗浄、畜舎、家の周囲の洗浄、畑の散水、水田の灌水などに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイデルスポンプの型番KH-25のページです。
型番KH-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイデルスポンプ

ハイデルスポンプ

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

    ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110~140

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

      HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ

        軽量エンジンポンプ

        軽量エンジンポンプ

          HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

          HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

            ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110

              HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

              HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ

                Vベルト掛け中低速型

                Vベルト掛け中低速型

                  Vベルト駆動ポンプ

                  Vベルト駆動ポンプ

                    セルプラテクポンエンジンポンプ

                    セルプラテクポンエンジンポンプ

                      5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

                      5.17PS/100mm エンジンポンプ(4サイクル)

                        自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

                        自吸式エンジンポンプ(プレッシャータイプ)

                          ワンタッチカップリング

                          ワンタッチカップリング

                            メーカー 工進 工進 本田技研工業 HONDA 本田技研工業 工進 本田技研工業 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 エスコ スーパー工業 工進
                            通常価格 44,500円 34,444円 31,887円 33,900円 39,224円 22,188円 70,200円 123,735円 31,447円 138,638円 184,659円 186,985円 3,200円
                            通常出荷日 3日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   5日目   3日目~   5日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
                            商品タイプ 油回転式 油回転式 - - - 油回転式 - 自吸式 自吸式 自吸式 油回転式 自吸式 -
                            詳細タイプ サイクルエンジン エンジン式 - - - - - - - - - - -
                            口径(mm) 25 25 - - - 25 - - - - - - -
                            付属品 3mサクションホース/ワンタッチカップリング2個(SE-25FHは1個)/カップリングクミ25×15 1個/ホースバンド3個/ストレーナー1個 - - - - 3mサクションホース/カップリング組25X25 2個/タケノコニップル25mmX15mm1個/ホースバンド25mm 3個、15mm1個/ストレーナー1個 - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - - - 1台 - - - - - - -

                            ハイデルスポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何℃の水に使用できますか、また温泉・海水・薬剤には使用できますか。
                            A
                            5~40℃の清水でご使用下さい。清水以外の流体にはご使用いただけません。
                            Q 吐出側にバルブをつけて水量を調節できますか。
                            A
                            吐出側にバルブをつけ水量を調節して頂いてもポンプに負担は掛かりませんが、締め切る時間は5分以内として下さい。また急激な締め切りは誇張の原因になります。

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました