(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,949円  特別価格 
税込価格
35,144円  特別価格 

24時間連続運転可能な清水用水中ポンプ。【特長】・連続運転使用可能。寿命の長い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    80
  • 口径(mm):
    25
  • 電源(V):
    単相100
  • 質量(g):
    4500
  • 電源コード長さ:
    6m
  • 仕様:
    非自動運転形
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

池の循環流水に最適

FT-525、FT-625共通

FT-525、FT-625共通

  • 潤滑のパラフィンオイルは、ベビーオイル・食料油にも使われる魚にやさしい原料。
  • 寿命の長い循環性ポンプ9ダブルメカ使用。
  • 音も静かで夜間も安心。
  • 漏電防止ブレーカー付の安心設計。
  • 6mの電源コード採用。

 清水用水中ポンプ ポンディの仕様

機種FT-525FT-625
ポンプ吐出口径25mm(1")
全揚程5.5m6.5m
最大吐出量80リットル/min
モーター電圧AC-100V
周波数50Hz60Hz
定格電流2.8A2.6A
出力100W115W
消費電力250W
回転数2800rpm3200rpm
型式コンデンサ誘導モーター
電源コード0.75m?u×6m
正味重量4.5kg
標準付属品ホースバンドΦ15、20、25 各1ヶ
タケノコニップルΦ25x25 1ヶ Φ25x20 1ヶ Φ25x15 1ヶ
カップリングΦ25 1ヶ Φ25x20 1ヶ
カップリングパッキンΦ25 Φ25x15 1ヶ
アース線 1本 アース棒 1ヶ
性能曲線

 

性能曲線

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
全揚程(m)
周波数(Hz)
電流(A)
出力(kW)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
50
2.8
0.1
211-0440
1台

1個

31,949円

30,415

( 33,457円 )

1日目

6.5
60
2.6
0.15
211-0458
1台

1個

31,949( 35,144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

24時間連続運転可能な清水用水中ポンプ。
【特長】
・連続運転使用可能。寿命の長いハイパワー設計。
・モーターシャフトには耐腐食ステンレスSUS316Lを採用。
・ダブルメカ使用で寿命の長い循環性。
・音も静かで夜間も安心。
・漏電ブレーカー付の安心設計。
【用途】
・池・水槽の水の入れ替えや花壇・菜園の散水、家庭での給・排水に最適。
・長時間の給水、排水や池の循環に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)

清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)

    水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

    水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

      工進 ポンディ 清水用

      工進 ポンディ 清水用

        静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

        静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

          工進 ポンスター 汚物用 50HZ

          工進 ポンスター 汚物用 50HZ

            工進 ポンスター 汚物用 60HZ

            工進 ポンスター 汚物用 60HZ

              工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

              工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                      汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                      汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                        汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz 着脱装置なし

                        汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz 着脱装置なし

                          汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                          汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                            メーカー 工進 アズワン 工進 桜川ポンプ製作所 工進 工進 工進 工進 川本製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所
                            通常価格 31,949円 84,700円 15,941円 214,497円 30,388円 30,530円 43,440円 43,594円 180,780円 234,481円 140,005円 140,005円 39,175円
                            通常出荷日 1日目   10日目~   4日目   2日目~   1日目   4日目   3日目   3日目   7日目   7日目   6日目~   11日目   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 - - - - - - 電動式 電動式 - - 電動式
                            吐出量(l/min) 80 - - - - - - - 250 250 - - -
                            口径(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 4500 - - - - - - - - - - - -

                            清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 必要最低水位は?
                            A
                            本体の1/3以上は浸かっている状態でご使用下さい。空運転はモーター故障の原因となりますのでご注意ください。
                            Q 連続使用時間は?
                            A
                            24時間連続運転可能です。なお、保証は累計使用時間9000時間までとなります。

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました