(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SM-525H
清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min) スイチュウポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,899円
税込単価
22,989円

水道並の高圧タイプの清水用水中ポンプ。【特長】・150Wモーター採用で工進コン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    50
  • 全揚程(m):
    15
  • 口径(mm):
    25
  • 電源(V):
    単相100
  • 出力(kW):
    0.15
  • 特長:
    高揚程タイプです。
  • 用途:
    ハウスなどのシャワー散水に。
  • 質量(g):
    4800
  • 電源コード長さ:
    4m
  • 仕様:
    非自動運転形
  • 内容量:
    1台

型番

SM-525H 解除

Loading...

水道圧に近い水圧を実現

清水用水中ポンプ ポンディ

清水用水中ポンプ ポンディ

  • 焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。
  • パワフル150Wモーター採用高圧。
  • ワンタッチで取り外せるストレーナー。
  • 目づまりしても簡単に洗浄可能。
  • 力を実現するために、このクラスでは他社では例をみないインペラを採用。

 清水用水中ポンプ ポンディの仕様

機種SM-525HSM-625H
ポンプ吐出口径25mm(1")
全揚程15m
最大吐出量50リットル/min
モーター電圧AC-100V
周波数50Hz60Hz
定格電流5.3A4.1A
出力150W
消費電力399W353W
回転数2600rpm3200rpm
型式コンデンサ誘導モーター
電源コード4m
正味重量4.8kg
標準付属品ホースバンドΦ15、20、25 各1ヶ
ワンタッチカップリング25x15 1ヶ
カップリングΦ25 1ヶ
カップリングパッキンΦ25 1ヶ
タケノコニップル25x25、25x20 各1ヶ
  • ※ 起動電流は定格電流の約3倍流れます。
性能曲線

性能曲線

商品情報を表示

SM-525H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
周波数(Hz)
電流(A)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-525H

50
5.3
211-0423
1台

1個

20,899( 22,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水道並の高圧タイプの清水用水中ポンプ。
【特長】
・150Wモーター採用で工進コンパクトタイプの3倍の水圧の高圧力。
・ワンタッチで取り外せるストレーナーで簡単に洗浄可能。
・高揚程タイプ。高所への押し上げ、長距離移送に最適。
・水道圧に近い水圧を実現。清水用。
【用途】
・稲などのハウス育稲の散水、花壇の散水に最適。
・泉水排水・注入、自動車の洗浄や家庭用プールの給・排水に便利。
・生花店などの水すだれに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)の型番SM-525Hのページです。
型番SM-525Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

    工進 ポンスター 低水用

    工進 ポンスター 低水用

      清水用水中ポンプ P717型

      清水用水中ポンプ P717型

        清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

        清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

          汚水用水中ポンプ'ポンスター'

          汚水用水中ポンプ'ポンスター'

            水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

            水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

              清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)

              清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)

                工進 ポンディ 清水用

                工進 ポンディ 清水用

                  汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                  汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                    汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz 着脱装置なし

                    汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz 着脱装置なし

                      単相200V 水中ポンプ

                      単相200V 水中ポンプ

                        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                          静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                          静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                            メーカー 工進 工進 荏原製作所 荏原製作所 工進 アズワン 工進 工進 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 エスコ 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所
                            通常価格 20,899円 49,353円 161,160円 79,820円 36,300円 84,700円 31,949円 15,941円 140,005円 140,005円 46,600円 169,490円 214,497円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目~   4日目   1日目~   10日目~   1日目   4日目   6日目~   11日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - - - 電動式 - -
                            吐出量(l/min) 50 - 30 100 260(50mm)/220(40mm) - 80 - - - 120 - -
                            全揚程(m) 15 - - 3.5 10 - - - - - 8 - -
                            口径(mm) 25 - - - 50・40 - 25 - - - - - -
                            電源(V) 単相100 AC100 - - 単相100 - 単相100 - - - - - -

                            清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 必要最低水位は?
                            A
                            本体の1/3以上は浸かっている状態でご使用下さい。空運転はモーター故障の原因となりますのでご注意ください。
                            Q 連続使用時間は?
                            A
                            1日8時間以内でご使用下さい。なお、保証は累計使用時間3000時間までとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SM-625H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            周波数
                            (Hz)
                            電流
                            (A)
                            トラスココード 内容量

                            23,825円

                            ( 26,208円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            604.1211-0431-

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました