(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汚水用水中ポンプ'ポンスター'

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PX-554
汚水用水中ポンプ'ポンスター' オスイヨウスイチュウポンプ'ポンスター'

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,300円
税込単価
39,930円

【特長】・40mm・50mm吐出フランジを換えるだけでいろいろな使い方ができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    260(50mm)/220(40mm)
  • 全揚程(m):
    10
  • 口径(mm):
    50・40
  • 電源(V):
    単相100
  • 出力(kW):
    0.4
  • 特長:
    40mm・50mm吐出フランジを換えるだけでいろいろな使い方ができます。
  • 用途:
    緊急時の排水作業に。土木工事、池・水槽の給・排水に。
  • 質量(g):
    11000
  • 電源コード長さ:
    5m
  • 仕様:
    非自動運転形
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

PX-554 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
周波数(Hz)
電流(A)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-554

50
6.8
293-1303
1台

1個

36,300( 39,930円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・40mm・50mm吐出フランジを換えるだけでいろいろな使い方ができます。
・吐出口の向きを真横に変えられるのでホースが折れません。
・60mの延長コードまで使用可能です。(1.25mm2 以上のコード使用時)
・モーターへの浸水を防ぐSICメカニカルシールを採用します。
・インペラー(羽根部)は特殊ゴム使用で、鋳鉄製と比べ3倍長持ちします。
・汚水用です。
【用途】
・緊急時の排水作業に。
・土木工事、池・水槽の給・排水に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汚水用水中ポンプ'ポンスター'の型番PX-554のページです。
型番PX-554に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汚水用水中ポンプ'ポンスター'

汚水用水中ポンプ'ポンスター'

    工進 ポンスター 低水用

    工進 ポンスター 低水用

      鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

      鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

        工進 ポンディ 清水用

        工進 ポンディ 清水用

          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

            土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

            土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

              清水用水中ポンプ P717型

              清水用水中ポンプ P717型

                清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

                清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                    水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

                    水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

                      ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動

                      ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動

                        工進 マリンペット 24Vタイプ

                        工進 マリンペット 24Vタイプ

                          工進 マリンペット 12Vタイプ

                          工進 マリンペット 12Vタイプ

                            メーカー 工進 工進 鶴見製作所 工進 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 工進 鶴見製作所 アズワン 鶴見製作所 工進 工進
                            通常価格 36,300円 49,353円 115,536円 15,941円 169,490円 42,702円 161,160円 20,899円 123,642円 84,700円 261,763円 18,914円 18,322円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   2日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目   10日目~   2日目   4日目   11日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 - - - 電動式 電動式 電動式 - 電動式 - - -
                            吐出量(l/min) 260(50mm)/220(40mm) - 200 - - - 30 50 180 - - - -
                            全揚程(m) 10 - - - - - - 15 10 - - - -
                            口径(mm) 50・40 - - - - - - 25 - - - - -
                            電源(V) 単相100 AC100 - - - - - 単相100 - - - - -

                            汚水用水中ポンプ'ポンスター'のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PX-654
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            周波数
                            (Hz)
                            電流
                            (A)
                            トラスココード 内容量

                            36,300円

                            ( 39,930円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            606.9293-1311-

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました