(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モーター駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
130,000円 ~ 308,750円  特別価格 
税込価格
143,000円 ~ 339,625円  特別価格 

【特長】・減速部に遊星機構2段変速の採用により抜群の強度、長時間の連続運転に対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    接液部:塩化ビニール(PVC)
  • 電源:
    三相200V屋外型/単相100V屋内型
  • 接液部:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
吐出量50Hz/60Hz(mℓ/min)
トラスココード
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最高吐出圧力(MPa)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.025/0.03(50Hz/60Hz)
25/ 30
458-0401
12000.0
221
272
290
1.0
1台

1個

130,000円

115,557

( 127,113円 )

8日目

0.05/0.06(50Hz/60Hz)
50/ 60
458-0435
12000.0
233
273
290
1.0
1台

1個

130,000円

115,557

( 127,113円 )

8日目

1/1.2(50Hz/60Hz)
1000/1200
458-0354
13000.0
294
283
290
0.5
1台

1個

170,625( 187,688円 )

8日目

0.1/0.12(50Hz/60Hz)
100/ 120
458-0362
12000.0
233
273
290
1.0
1台

1個

130,000円

115,557

( 127,113円 )

8日目

2/2.4(50Hz/60Hz)
2000/2400
458-0371
13000.0
294
283
290
0.5
1台

1個

170,625円

151,668

( 166,835円 )

8日目

2.5/3(50Hz/60Hz)
2500/3000
458-0389
14000.0
299
283
336
0.3
1台

1個

203,125円

180,557

( 198,613円 )

8日目

0.25/0.3(50Hz/60Hz)
250/ 300
458-0397
13000.0
249
273
290
0.7
1台

1個

146,250円

130,001

( 143,001円 )

8日目

4/4.8(50Hz/60Hz)
4000/4800
458-0419
30000.0
423
410
517
0.2
1台

1個

308,750円

274,447

( 301,892円 )

8日目

0.67/0.8(50Hz/60Hz)
670/ 800
458-0427
13000.0
249
273
290
0.7
1台

1個

146,250円

130,001

( 143,001円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・減速部に遊星機構2段変速の採用により抜群の強度、長時間の連続運転に対応可能です。
・流量調節は無段階調節で、運転中でも停止中でも調節可能です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーター駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

モーター駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 400(W) 屋外型

    KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 400(W) 屋外型

      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W  屋外型 28kg

      KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ SUS製 200(V) 200(W  屋外型 28kg

        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 400(W) 屋外型

        KUK 2連式ダイヤフラム定量ポンプ PTFE製 200(V) 400(W) 屋外型

          メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
          通常価格 130,000円 418,384円 396,873円 418,384円
          通常出荷日 8日目   11日目   11日目   11日目  
          商品タイプ 電動式 ドライ式 ドライ式 ドライ式
          材質1 接液部:塩化ビニール(PVC) ステンレス(SUS) ステンレス(SUS) ふっ素樹脂(PTFE)
          電源 三相200V屋外型/単相100V屋内型 - - -
          接液部 塩化ビニール(PVC) - - -
          内容量 1台 - - -

          モーター駆動式ダイヤフラム定量ポンプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました