(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ケミカルポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式ケミカルポンプ

通常単価(税別)
129,976円
税込単価
142,974円

【特長】・シンプル構造のため、部品の分解・交換が容易です。・連続定格ですので連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    25
  • 掦程(m):
    5
  • トラスココード:
    458-0541
  • 質量(g):
    2800.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS316)
  • 材質2:
    ホース:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    パッキン:ふっ素樹脂など
  • 全長(mm):
    671
  • 使用空気圧(Mpa):
    0.2~0.5
  • エア接続口:
    φ9(カプラ付)
  • ホース:
    19×1000mm
  • 使用可能粘度:
    200mPa・S
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 空運転厳禁。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-702

1台

1個

129,976( 142,974円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル構造のため、部品の分解・交換が容易です。
・連続定格ですので連続運転が可能です。
【用途】
・溶剤・油・食品・バイオ燃料用。

(i)ご注意

  • 空運転厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式ケミカルポンプの型番HP-702のページです。
型番HP-702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ケミカルポンプ

エア式ケミカルポンプ

    エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

    エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

      電動式ケミカルポータブルポンプ

      電動式ケミカルポータブルポンプ

        ペール・一斗缶用手動ポンプ

        ペール・一斗缶用手動ポンプ

          アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

          アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

            電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

            電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

              工進 ジャンボペコペット

              工進 ジャンボペコペット

                電動式酸・アルカリミニポンプ

                電動式酸・アルカリミニポンプ

                  工進 ママオ-ト

                  工進 ママオ-ト

                    吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

                    吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

                      電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

                      電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

                        耐酸ホースポンプ

                        耐酸ホースポンプ

                          工進 ビックオート

                          工進 ビックオート

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 エレポン化工機 アクアシステム アクアシステム 共立機巧 工進 昭栄 工進 アクアシステム 共立機巧 ケニス 工進
                            通常価格 129,976円 92,813円 180,864円 10,289円 14,145円 61,802円 281円 62,925円 6,298円 225,884円 101,413円 540円 2,060円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   3日目   1日目   7日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 電動式 手動式 - 電動式 - 電動式 電動式 エア式 電動式 - -
                            吐出量(l/min) 25 25 30 - - 25 - 25 10 - 25 - -
                            掦程(m) 5 5 - - - 5 - - - - 5 - -
                            トラスココード 458-0541 458-0524 - - - 248-7977 - - - - 458-0532 - -
                            質量(g) 2800.0 1800.0 - - - 2200.0 - - - - 3200.0 - -

                            エア式ケミカルポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました