ポリ缶・ペール缶等の小型容器からの酸・アルカリ薬品の移送・小分け用ポンプ。【特...
電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵のため安心して使用可能。
型式 | HP-601 | |
---|---|---|
揚水量 (揚程0m時) | 25L/min | |
最大揚程 | 5m | |
使用限界温度 | 50℃ | |
使用最大粘度 | 200cP | |
概算重量 | 2.2kg | |
モ | タ | | 動力源 | AC100V単相 50/60Hz |
定格出力 | 40W 1.5A 30分定格 | |
消費電力 | 90VA ±20% | |
コード長 | PVC線 2.5m | |
接 液 部 材 質 | パイプ部 | PP,PVC |
プロペラ部 | PP ハステロイ-C | |
ホース | PVC φ19×1m | |
シャフト | 非接液 | |
シール部 | セラミック ふっ素樹脂系 FKM ハステロイ-C |
ポリ缶・ペール缶等の小型容器からの酸・アルカリ薬品の移送・小分け用ポンプ。
【特長】
・スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作可能。
・サーマルプロテクター(過熱保護装置)が内蔵されており、熱によるモーター故障を防ぐ。
・モーターケースはプラスチックのため、耐電性に優れている。
・PSE適合製品のため、安心して使用可能。
【用途】
・薬液タンクへの補充作業、薬品、溶剤の安全な小分け、移送、あけかえに。
・容器を持ち上げずに補充可能なため、作業員の負担軽減に。
・酸・アルカリ用。
Loading...
電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製の型番HP-601のページです。
型番HP-601に関する仕様情報を記載しております。