(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
245,888円 ~ 259,212円
税込価格
270,477円 ~ 285,133円

【特長】・エア駆動のため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。・トリクレン、シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 質量(g):
    6200.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS316)
  • 材質2:
    ホース:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    パッキン:ふっ素樹脂など
  • 全長(mm):
    1285
  • 使用空気圧(Mpa):
    0.3~0.6
  • ホース:
    25×1500mm
  • 使用可能粘度:
    200mPa・S
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 空運転厳禁。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
掦程(m)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
5
458-0508
1台

1個

245,888( 270,477円 )

4日目

60
10
458-0516
1台

1個

259,212( 285,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア駆動のため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。
・トリクレン、シンナーなどの溶剤の小分け、あけかえに最適です。
【用途】
・溶剤・油・食品・バイオ燃料用。

(i)ご注意

  • 空運転厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

    電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

        KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

        KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                  アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

                  アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

                    KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

                    KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

                      エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

                      エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

                        エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                        エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

                          手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

                          手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アズワン アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 245,888円 208,138円 177,820円 353,168円 143,991円 187,267円 196,397円 237,465円 38,667円 137,679円 90,000円 98,442円 13,200円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   8日目   8日目   4日目   7日目   7日目   1日目   1日目   8日目   7日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ エア式 電動式 - エア式 エア式 エア式 エア式 エア式 手動式 エア式 エア式 エア式 手動式
                            質量(g) 6200.0 7900.0 5000.0 1800.0 3300.0 3300.0 3300.0 - - 1600.0 - - -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS316) 本体:ステンレス(SUS316) ポリプロピレン フッ素樹脂(PTFE) 本体:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン(PP) - - -
                            材質2 ホース:ステンレス(SUS304) ホース:ステンレス(SUS304) - - ホース:塩化ビニール(PVC) - - - - - - - -
                            材質3 パッキン:ふっ素樹脂など パッキン:ふっ素樹脂など - - パッキン:フッ素ゴムなど - - - - - - - -

                            エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました