(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
208,138円 ~ 210,773円  特別価格 
税込価格
228,952円 ~ 231,850円  特別価格 

【特長】・ステンレス製の為、トリクレン・シンナー類などの溶剤及び油類の移送、小...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 質量(g):
    7900.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS316)
  • 材質2:
    ホース:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    パッキン:ふっ素樹脂など
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • ホース:
    25×1500mm
  • 使用可能粘度:
    200mPa・S(HP-501、HP-501H)、100mPa・S(HP-501S)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 空運転厳禁。70℃以上使用不可。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
掦程(m)
トラスココード
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
5
458-0478
-
1台

1個

208,138円

199,999

( 219,999円 )

4日目

60
10
458-0486
1230
1台

1個

210,773円

200,086

( 220,095円 )

4日目

110
7.5
458-0494
1230
1台

1個

210,773円

200,086

( 220,095円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の為、トリクレン・シンナー類などの溶剤及び油類の移送、小分けに最適なハンディポンプです
・潤滑油等の油類は全く使用していませんので、食品関係にも安心してお使いいただけます
・性能は、標準型と高揚程型、モーターは電動とエアー駆動(防爆)があります
・電動モーターはもちろん全閉構造です
・持ち運びが簡単なハンディタイプです
・Sタイプならドラム缶からのあけかえ約2分です
【用途】
・溶剤・油・食品用

(i)ご注意

  • 空運転厳禁。70℃以上使用不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110

    エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

    エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

        KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

        KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

          エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

          エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

            エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

            エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

              KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

              KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

                エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                  アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                  アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                        アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

                        アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

                          エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

                          エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 アクアシステム 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 208,138円 245,888円 177,820円 353,168円 98,442円 237,465円 137,679円 143,991円 189,233円 187,267円 196,397円 38,667円 227,966円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   5日目   7日目   7日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 電動式 エア式 - エア式 エア式 エア式 エア式 エア式 - エア式 エア式 手動式 エア式
                            質量(g) 7900.0 6200.0 5000.0 1800.0 - - 1600.0 3300.0 - 3300.0 3300.0 - -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS316) 本体:ステンレス(SUS316) ポリプロピレン フッ素樹脂(PTFE) - - ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン ポリプロピレン - -
                            材質2 ホース:ステンレス(SUS304) ホース:ステンレス(SUS304) - - - - - ホース:塩化ビニール(PVC) - - - - -
                            材質3 パッキン:ふっ素樹脂など パッキン:ふっ素樹脂など - - - - - パッキン:フッ素ゴムなど - - - - -

                            電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60~110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました