(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
98,880円 ~ 107,682円
税込価格
108,768円 ~ 118,450円

【特長】・ドラム缶からの薬液移送に最適です。・ポンプを液中に挿入しスイッチを入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ホース:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3:
    パッキン:フッ素ゴムなど
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • ホース:
    25×1500mm
  • 使用可能粘度:
    200mPa・S
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ガソリンは使用できません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
掦程(m)
トラスココード
JANコード
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
5
248-7969
4562163180013
-
1台

1個

98,880( 108,768円 )

1日目

60
10
458-0443
4562163180037
1287
1台

1個

107,682( 118,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶からの薬液移送に最適です。
・ポンプを液中に挿入しスイッチを入れるだけなので、危険な薬液移送に最適です。
・パイプ部特殊寸法・異電圧、逆止弁機構付などもご用意できます。
【用途】
・酸・アルカリ・尿素水用。

(i)ご注意

  • ガソリンは使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                  KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                  KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                      KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

                      KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、逆止弁機構、高回転モータ付)

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、逆止弁機構、高回転モータ付)

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 98,880円 140,937円 151,375円 143,991円 107,274円 196,397円 187,267円 120,012円 162,171円 134,750円 245,625円 171,467円 180,597円
                            通常出荷日 1日目   6日目   7日目   4日目   8日目   7日目   7日目   5日目   8日目   5日目   8日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 電動式 エア式 エア式 エア式 - エア式 エア式 - - - - - -
                            質量(g) 5000.0 5000.0 5000.0 3300.0 5000.0 3300.0 3300.0 5000.0 5000.0 5000.0 7900.0 5000.0 5000.0
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ステンレス(SUS316) ポリプロピレン ポリプロピレン
                            材質2 ホース:塩化ビニール(PVC) - - ホース:塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - -
                            材質3 パッキン:フッ素ゴムなど - - パッキン:フッ素ゴムなど - - - - - - - - -

                            電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました