(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーラントポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,185円 ~ 263,629円  特別価格 
税込価格
44,204円 ~ 289,992円  特別価格 

【特長】・工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。・メ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 仕様:
    浸漬型
  • 定格電源:
    200/200~220V
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

流量最大350L/min(50Hz)
最大400L/min(60Hz)
全揚程最大13m(50Hz) 19m(60Hz)

 ※圧力タイプの揚程となります。

性能・試験情報

MTA 50Hz
MTA 60Hz
クーラントポンプ MTA 50Hz流量-全揚程図
クーラントポンプ MTA 60Hz流量-全揚程図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全揚程(m)
トラスココード
出力(kW)
吐出量50/60Hz(ℓ/min)
口径
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.9
458-5135
0.1
30/ 35
Rp3/8
6.7
1台
10

1個

40,185( 44,204円 )

5日目

7.2
458-5143
0.18
50/ 60
Rp1/2
10.6
1台
10

1個

58,482円

52,744

( 58,018円 )

16日目

7.2
458-5151
0.18
50/ 60
Rp1/2
11.1
1台
10

1個

54,796( 60,276円 )

1日目

7.2
458-5160
0.18
50/ 60
Rp1/2
11.8
1台
10

1個

93,729円

87,177

( 95,895円 )

5日目

7.2
458-5178
0.25
80/ 96
Rp3/4
12.6
1台
10

1個

67,979円

62,268

( 68,495円 )

15日目

7.2
458-5186
0.25
80/ 96
Rp3/4
13.3
1台
10

1個

67,979円

62,268

( 68,495円 )

1日目

7.2
458-5194
0.25
80/ 96
Rp3/4
14.2
1台
10

1個

77,000( 84,700円 )

39日目

11.1
458-5127
0.75
200/250
Rp2
24.8
1台
10

1個

263,629円

239,322

( 263,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。
・メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
【用途】
・ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントポンプ

クーラントポンプ

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) WUO

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) WUO

      多段浸漬型クーラントポンプLBK

      多段浸漬型クーラントポンプLBK

        メーカー グルンドフォスポンプ 川本製作所 テラル
        通常価格 40,185円 217,188円 115,000円
        通常出荷日 1日目~   5日目~   19日目  
        商品タイプ 電動式 電動式 -
        仕様 浸漬型 - -
        定格電源 200/200~220V - -
        内容量 1台 - -

        クーラントポンプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました