(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40P7076.55S
清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製) セイスイ オスイヨウスイチュウポンプ(ステンレスセイ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
175,763円 151,015円
税込単価
193,339円 166,117円

【特長】・軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。【用途】・農作業の散水。・地下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    4
  • 特長:
    軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。
  • 用途:
    農作業の散水。地下ガレージの排水。雨水、湧水、溜まり水の排水。非常排水。機械室、地下室のピット、プールタンクの排水。
  • 内容量:
    1台

型番

40P7076.55S 解除

Loading...

 
カタログを表示

40P7076.55S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
詳細タイプ
電流(A)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
異物通過径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40P7076.55S

150
6.5
非自動運転形
8.7
243-2820
4800.0
40
60
0.55
10
1台

1個

175,763円

151,015

( 166,117円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。
【用途】
・農作業の散水。
・地下ガレージの排水。
・雨水、湧水、溜まり水の排水。
・非常排水。
・機械室、地下室のピット、プールタンクの排水。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)の型番40P7076.55Sのページです。
型番40P7076.55Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

    清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

    清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

      清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

      清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

        寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

        寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

          清水用水中ポンプ P717型

          清水用水中ポンプ P717型

            清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

            清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

              小型汚水用水中ポンプ

              小型汚水用水中ポンプ

                低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                  清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

                  清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

                    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                      樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

                      樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

                        高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                        高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                            メーカー 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 工進 荏原製作所 荏原製作所 新明和工業 鶴見製作所
                            通常価格 175,763円 77,217円 77,525円 35,393円 161,160円 79,820円 23,916円 41,872円 20,899円 143,473円 196,879円 50,455円 30,380円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   1日目~   3日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   3日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 4 4 4 - 6 4 - - - - - - -
                            特長 軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。 - - - 軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。 - - - - - - - -
                            用途 農作業の散水。地下ガレージの排水。雨水、湧水、溜まり水の排水。非常排水。機械室、地下室のピット、プールタンクの排水。 - - - 一般排水用。産業排水用。非常排水用。農業用。ばっ気・散気用。 - - - - - - - -

                            清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            40P7075.55S
                            40P707A5.55S
                            40P707A6.55S
                            P707AS
                            PS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            詳細タイプ 電流
                            (A)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 異物通過径(mm) 内容量

                            175,763円

                            ( 193,339円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1505非自動運転形7.9243-28034800.040500.5510-

                            198,699円

                            ( 218,569円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1505自動運転形7.9243-28465000.040500.5510-

                            198,699円

                            ( 218,569円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1506.5自動運転形8.7243-28625000.040600.5510-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました