(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 55・60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 55・60

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
77,740円 ~ 79,669円  特別価格 
税込価格
85,514円 ~ 87,636円  特別価格 

【特長】・動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 電源(V):
    単相100
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    Oリング:FKM/EPDM
  • 特長:
    マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。
  • 用途:
    腐食性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。
  • 接液部:
    バイトン
  • モーター:
    屋内モーター
  • 使用可能粘度:
    30mPa・S
  • 本体:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
騒音値(dB)
トラスココード
質量(g)
吐出量50/60Hz(ℓ/min)
掦程50Hz/60Hz(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
55
456-5576
5200.0
50/60
5.8/ 8.2
1台

1個

79,669円

73,749

( 81,124円 )

4日目

60
456-5584
7000.0
65/75
7.3/10.5
1台

1個

77,740円

74,832

( 82,315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。
・脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。
・インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。
・標準材質は耐蝕性に優れた、ポリプロピレン(PP)製です。
【用途】
・腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料、他です。
・表面処理装置、ろ過機、医療装置、理化学機器、恒温槽、電子部品用エッチング装置、冷凍機、冷水ショーケース、クーラー、飲料自動販売機、アイスマシン、他です。
・写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究用、実験用、テストプラント用、メッキ液の循環用、他です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 55・60

マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 55・60

    エレポン化工機 シールレスポンプ

    エレポン化工機 シールレスポンプ

      KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

      KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa

        KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa

          KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製

          KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

            KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 1.5MPa

              KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 1.5MPa

                KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa

                KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa

                  KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

                  KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-F

                    KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 E-30-F

                      小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14

                      小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14

                        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

                        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製

                          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa

                          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa

                            メーカー エレポン化工機 エレポン化工機 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アズワン 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 77,740円 71,851円 128,062円 130,000円 126,362円 111,218円 88,132円 130,000円 117,412円 178,393円 30,874円 89,598円 75,756円
                            通常出荷日 4日目   8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 ドライ式 自吸式 ドライ式 ドライ式
                            電源(V) 単相100 3相200 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) ケーシング:PP - - - - - - - - - - -
                            材質2 Oリング:FKM/EPDM 主軸:セラミック - - - - - - - - - - -
                            特長 マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。 - - - - - - - - - - - -

                            マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 55・60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました