(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水圧テストポンプ 手動式 TP500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

水圧テストポンプ 手動式 TP500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,740円
税込単価
21,714円

【特長】・軽量・小型で持ち運びに便利です・安定性が良く、作業しやすいタンク形状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • JANコード:
    4991756157529
  • トラスココード:
    247-6444
  • 質量(g):
    3300.0
  • 水槽容量(L):
    3
  • 全高(mm):
    240
  • 全長(mm):
    333
  • 全幅(mm):
    233
  • 最高圧力(MPa):
    4
  • 吐出量(ml/回):
    16
  • 材質1:
    本体:青銅
  • 材質2:
    タンク:樹脂
  • タンク容量(L):
    3
  • 最高圧力(kgf):
    40.8
  • 付属品:
    圧力計/ 高圧ホース1m/
  • 吐出口径:
    PT1/4
  • 特長:
    軽量・小型で持ち運びに便利です。
  • 用途:
    各種配管の耐圧漏水テストに。
  • 内容量:
    1台

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ手動式JANコード4991756157529
トラスココード247-6444質量(g)3300.0
水槽容量(L)3全高(mm)240
全長(mm)333全幅(mm)233
最高圧力(MPa)4吐出量(ml/回)16
材質1本体:青銅材質2タンク:樹脂
タンク容量(L)3最高圧力(kgf)40.8
付属品圧力計/ 高圧ホース1m/吐出口径PT1/4
特長軽量・小型で持ち運びに便利です。用途各種配管の耐圧漏水テストに。
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP500

1台

1個

19,740( 21,714円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・小型で持ち運びに便利です
・安定性が良く、作業しやすいタンク形状です
・エア抜きバルブは正面配置で回しやすい
・上下させても圧力計に手があたらないハンドル
・タンクと蓋は防食性の高い樹脂製
・圧力変動の少ない高圧ゴムホースを採用
【用途】
・各種配管の耐圧漏水テストに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水圧テストポンプ 手動式 TP500の型番TP500のページです。
型番TP500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水圧テストポンプ 手動式 TP500

水圧テストポンプ 手動式 TP500

    脈動テストポンプ(電動)

    脈動テストポンプ(電動)

      テストポンプ (手動)

      テストポンプ (手動)

        テストポンプ(電動&手動)

        テストポンプ(電動&手動)

          水圧テストポンプ 電動式 EP470

          水圧テストポンプ 電動式 EP470

            水圧テストポンプ 電動式 KY

            水圧テストポンプ 電動式 KY

              西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

              西田 電動油圧ポンプホース2m付 21kg

                水圧テストポンプ 手動式 T

                水圧テストポンプ 手動式 T

                  アサダ オプションゲージユニット

                  アサダ オプションゲージユニット

                    西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                    西田 電動油圧ポンプホース2m付 8.5kg

                      アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                      アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ

                        西田 手動油圧ポンプホース2m付

                        西田 手動油圧ポンプホース2m付

                          手動油圧ポンプ1mホース付

                          手動油圧ポンプ1mホース付

                            メーカー アサダ アサダ 寺田ポンプ製作所 アサダ アサダ キョーワ 西田製作所 キョーワ アサダ 西田製作所 アサダ 西田製作所 西田製作所
                            通常価格 19,740円 145,469円 33,118円 49,788円 54,936円 47,490円 491,048円 19,395円 3,899円 269,280円 20,480円 94,062円 48,450円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   19日目   2日目~   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ 手動式 電動式 手動式 電動式 電動式 電動式 - 手動式 - 電動式 - 手動式 電動式
                            JANコード 4991756157529 4991756180534 - 4991756191844 4991756160512 - - - - - - - -
                            トラスココード 247-6444 455-0595 - 338-1790 247-6479 - - - - - - - -
                            質量(g) 3300.0 13000.0 - 5500.0 9000.0 - - - 280.000 - - - -
                            水槽容量(L) 3 - - 10.5 - - - - - - - - -

                            水圧テストポンプ 手動式 TP500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト