(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
221,249円 ~ 334,113円  特別価格 
税込価格
243,374円 ~ 367,524円  特別価格 

ポンプと流量計がユニットとなり、液体の管理が容易になった計量ポンプシステム。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 使用可能液体:
    灯油・軽油。
  • 電源(V):
    AC100
  • 流量範囲(L/min):
    56
  • 接続口径:
    R3/4
  • 接液部:
    液面管理
  • 仕様:
    メーター型式:MK33-25D
  • ホース長さ(m):
    3
  • 材質(本体):
    鋳鉄
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

計量ポンプシステム CUBEシリーズの外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

計量ポンプシステム CUBEシリーズの特長

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム。
ポンプとメーターとオートストップガンが一つになった。
オートストップガン標準装備 収納もバッチリ。
スイッチON、OFFで楽々切り替え。

ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出す。(ガソリン使用厳禁)
ガンノズルを取り出し、スイッチONで簡単吐出。
満タンになれば液面を感知し、自動でストップ。
ガンノズルを戻せばポンプの電源が切れる安心設計。
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できる。
まさに軽油(灯油)スタンド。量を管理することにより、省エネにもつながる。
台の上に設置することの出来る卓上式、壁に取り付けることの出来る壁掛式、 自立するスタンド式の3タイプから選べる。
電源は100V。連続運転可能。
吸入側は耐油PVC2mを装備。

計量ポンプシステム CUBEシリーズの仕様

CUBE-56S(スタンド式)。
CUBE-56T(卓上式)。
CUBE-56K(壁掛式)壁掛金具付属。

型式適応流体ポンプ使用モーター仕様接続重量(kg)メーター型式
流量L/min電圧V周波数Hz電力Kw定格吸入側吐出側
ロ径(ホース)ノズル
CUBE-56灯油・軽油5610050/600.37/0.45連続1"G3/4"Rub.×3m液面感知21MK33-25
※CUBE-56K灯油・軽油5610050/600.37/0.45連続耐油PVC2m+
ストレーナー付
3/4"Rub.×3m液面感知24MK33-25
※CUBE-56T灯油・軽油5610050/600.37/0.45連続耐油PVC2m+
ストレーナー付
3/4"Rub.×3m液面感知25MK33-25
CUBE-56S灯油・軽油5610050/600.37/0.45連続耐油PVC2m+
ストレーナー付
3/4"Rub.×3m液面感知43MK33-25
  • ※ パイプ仕様も可能。(別途問合せ)(EVDなどで使用しているパイプ)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(kg)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
410-0409
1台

1個

221,249円

196,668

( 216,335円 )

1日目

43
-
1台

1個

334,113円

296,993

( 326,692円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポンプと流量計がユニットとなり、液体の管理が容易になった計量ポンプシステム。
【特長】
・スタンド式・卓上式・壁掛け式の3種類をご用意。
・連続運転可能。
・吸入側は耐油PVC2mを装備。
【用途】
・灯油や軽油を計りながら管理したいときに。
・オイルを定量で止めたいときに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

    手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

    手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

      電池式計量ガンノズル

      電池式計量ガンノズル

        大型流量計

        大型流量計

          液面計 ZKTシリーズ

          液面計 ZKTシリーズ

            簡易ドラム缶用液面計 E-C

            簡易ドラム缶用液面計 E-C

              エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

              エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

                オートストップガンノズル

                オートストップガンノズル

                  電動式ハンディポンプ EVシリーズ

                  電動式ハンディポンプ EVシリーズ

                    エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                    エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                      エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                      エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                        アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

                        アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

                          手動ガンノズル 溶剤・薬品

                          手動ガンノズル 溶剤・薬品

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 221,249円 13,056円 63,000円 42,615円 99,266円 5,663円 205,128円 30,716円 204,204円 161,992円 277,941円 67,708円 54,337円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目~   2日目~   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 手動式 手動式 手動式 関連商品 手動式 エア式 手動式 電動式 エア式 エア式 - 手動式
                            使用可能液体 灯油・軽油。 - - - - - - - オイル - ガソリン・オイル - -
                            電源(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            流量範囲(L/min) 56 - - - - - - - - - - - -
                            接続口径 R3/4 - - - - - - - - - - - Rc3/4(スイベル付)

                            計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            灯油の移送
                            評価 4.0満足度:4.02017/05/04
                            価格が安く 1分当たりの注入量が多く満足している 流量計が付いているので在庫管理が容易

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホース延長可能ですか?
                            A
                            可能です。

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました