(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電池式計量ガンノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GN-AL3025K24FA
電池式計量ガンノズル デンチシキケイリョウガンノズル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,048円 64,391円
税込単価
71,553円 70,830円

液体の管理でコスト管理可能な計量ガンノズル。【特長】・灯油、軽油、水のような5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

GN-AL3025K24FA 解除

Loading...

計量ガンノズルの外観

GN-AL25K24

GN-AL25K24

GN-AL3025K24

GN-AL3025K24

ATNH-20K24

ATNH-20K24

GN-SUS25K24

GN-SUS25K24

製品仕様

型式適応流体流量範囲
(L/min)
最大使用圧力
(MPa)
計量メーター
計算方式
接続口径
(インチ)
重量
(kg)
GN-AL25K24灯油・軽油6~1200.15タービンRc11.3
GN-AL3025K2411.2
GN-AL3025K24FA工進FA-100専用継手1.3
ATNH-FAK2430~800.2工進FA-100専用継手2.1
ATNH-20K24Rc3/42.1
ATNH-FRK24工進FR-200専用継手2.1
ATNH-25K24Rc12.1
GN-SUS25K24水・アドブルー用6~500.151.9
GN-PP25K241.0
ATNP-SUS20K2430~500.2Rc3/42.1
  • ※ 単品での使用は出来かねます。必ずポンプとの組み合わせで使用して下さい。
 
商品情報を表示

GN-AL3025K24FA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用可能液体
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
流量範囲(L/min)
接続口径
使用圧力
トータル積算
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-AL3025K24FA

灯油、軽油
-
-
15300.0
-
-
6~120
工進FR-100用​継​手​付
1MPa
タービン
1個

1個

65,048円

64,391

( 70,830円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液体の管理でコスト管理可能な計量ガンノズル。
【特長】
・灯油、軽油、水のような5CP以下の液体が計量可能なガンノズル。
【用途】
・ポンプと組み合わせて液体の計量に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式計量ガンノズルの型番GN-AL3025K24FAのページです。
型番GN-AL3025K24FAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電池式計量ガンノズル

電池式計量ガンノズル

    大型流量計

    大型流量計

      オートストップガンノズル

      オートストップガンノズル

        計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

        計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

          手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

          手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

            簡易ドラム缶用液面計 E-C

            簡易ドラム缶用液面計 E-C

              エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

              エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                手動ガンノズル 溶剤・薬品

                手動ガンノズル 溶剤・薬品

                  エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

                  エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

                    液面計 ZKTシリーズ

                    液面計 ZKTシリーズ

                      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

                        KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT

                        KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT

                          手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                          手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム
                            通常価格 63,000円 42,615円 30,716円 221,249円 13,056円 5,663円 161,992円 54,337円 205,128円 99,266円 45,167円 50,329円 72,506円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目   8日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 電動式 手動式 手動式 エア式 手動式 エア式 関連商品 手動式 関連商品 手動式
                            内容量 1個 1台 - 1台 - 1台 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台

                            電池式計量ガンノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 積算流量は表示されますか?
                            A
                            はい、表示します。トータル積算はリセットできません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATNH-25K24
                            ATNH-FAK24
                            ATNP-SUS20K24
                            ATPS-10
                            GN-AL25K24
                            GN-SUS25K24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用可能液体 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 流量範囲(L/min) 接続口径 使用圧力 トータル積算 内容量

                            80,640円

                            ( 88,704円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            灯油、軽油--11400.0--30~80Rc10.2MPaタービン-

                            77,175円

                            ( 84,893円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            灯油、軽油--11400.0--30~80工進FR-100用​継​手​付0.2MPaタービン-

                            111,825円

                            ( 123,008円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            水、アドブルー用-857-236711400.0--30~50Rc10.2MPaタービン-

                            156,398円

                            ( 172,038円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            オイル--11800.0---G1/27MPaオーバルギヤ-

                            63,000円

                            ( 69,300円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            灯油、軽油4523606611426410-04681300.0本体:AL/PP/鉄/SUS/FRPパッキン:NBR/FKM6~120Rc10.15MPaタービン-

                            100,328円

                            ( 110,361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            水、アドブルー用--11400.0--6~50Rc10.15MPaタービン-

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました