(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易ドラム缶用液面計 E-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易ドラム缶用液面計 E-C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,663円
税込単価
6,229円

ドラム缶の液体残量管理に最適な液面計。【特長】・電池や電気も不必要・精度誤差は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • JANコード:
    4523606661117
  • トラスココード:
    410-0417
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    本体(ボディ):PE/フロート:PP
  • 材質2:
    糸:ケブラー
  • 目盛:
    パーセント表示
  • 特長:
    ドラム缶の残液が一目で分かります。面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。フロート式です。
  • 用途:
    オイル・灯油・軽油。
  • 内容量:
    1台

Loading...

簡易ドラム缶用液面計 E-Cの外観・特長

外観

E-C液面チェッカー。
本製品はJIS規格ドラム缶液面計(残量計)。

電気や電池も不必要。
精度誤差は約±5cm。
表示方法は%表示。ドラム缶最下部よりの残量度の表示。
本製品は屋内用。※屋外での使用はしないでください。
仕様可能液体:灯油・軽油・オイル・水。※溶剤や薬品は不可になります。
取付は大栓(G2)、小栓(G3/4)どちらにも可能。

  • ※ 本製品にはケブラー糸が付いておりますが切れる恐れがありますので糸を傷付けたり無理に引っ張らないように注意してください。
  • ※ 残量65%以上ある場合はフロートが取り出せませんのでご注意ください。
  • ※ 残液が30%になれば黄色表示に、10%になれば赤色表示になります。

簡易ドラム缶用液面計 E-Cの仕様

材質 本体:うき、樹脂。
質量:0.19kg。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-C

1台

1個

5,663( 6,229円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラム缶の液体残量管理に最適な液面計。
【特長】
・電池や電気も不必要
・精度誤差は約±5cmです
・表示方法は%となっております。ドラム缶最下部よりの残量度の表示となります
・使用可能液体は灯油、軽油、オイル、水となっております(溶剤、薬品不可)
・取り付けは大栓(G2)、小栓(G3/4)どちらにも可能です
【用途】
・ドラム缶内の液体管理でコスト管理できる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易ドラム缶用液面計 E-Cの型番E-Cのページです。
型番E-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易ドラム缶用液面計 E-C

簡易ドラム缶用液面計 E-C

    液面計 ZKTシリーズ

    液面計 ZKTシリーズ

      オートストップガンノズル

      オートストップガンノズル

        電池式計量ガンノズル

        電池式計量ガンノズル

          手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

          手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

            計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

            計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)

              大型流量計

              大型流量計

                電動式ハンディポンプ EVシリーズ

                電動式ハンディポンプ EVシリーズ

                  KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

                  KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

                    手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                    手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

                      エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                      エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                        手動ガンノズル 溶剤・薬品

                        手動ガンノズル 溶剤・薬品

                          KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

                          KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧
                            通常価格 5,663円 99,266円 30,716円 63,000円 13,056円 221,249円 42,615円 204,204円 50,329円 72,506円 161,992円 54,337円 50,329円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   2日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 手動式 関連商品 手動式 手動式 手動式 電動式 手動式 電動式 関連商品 手動式 エア式 手動式 関連商品
                            JANコード 4523606661117 - - - - - - - - - - 4523606612126 -
                            トラスココード 410-0417 - - - - - - - - - - 475-7696 -
                            質量(g) 200 - - - - - 2000 - - - - - -
                            材質1 本体(ボディ):PE/フロート:PP - - - - - 本体:アルミ/ポリブチレン - - - - - -

                            簡易ドラム缶用液面計 E-Cのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            200Lドラムの残量の見える化
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/25
                            ドラムに手動のポンプがさしてあるため、中が見にくく
                            残量の確認ができなかったが
                            何%と大雑把ではあるが残量がある程度確認できるので
                            発注のタイミングに役に立っている。

                            心配は耐久性です。
                            どれくらいもってくれるかわからないので
                            星4つです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒いフロート部分はドラム缶から抜くことはできますか?
                            A
                            できます。残量が65%以下でしたら取り出しできます。

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました