(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,506円 ~ 127,168円  特別価格 
税込価格
79,757円 ~ 139,885円  特別価格 

電源のない場所や非常時の液体の移送にハンドダイヤフラムポンプ。【特長】・呼水不...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能液体:
    オイル、水、泥水
  • 使用可能粘度:
    5000cP以下
  • 掦程(m):
    8(吸込)、5(押上)
  • 吐出量(cc/ストローク):
    1300
  • 材質(本体):
    アルミ鋳物
  • 材質(パッキン):
    ニトリルゴム(NBR)(補強布入)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32/40シリーズの外観・用途

HDO-32/40ALB

HDO-32/40ALB

災害時の給水・排水ポンプとして。
工場等の施設での緊急廃液用ポンプとして。
建築・土木工事用ポンプとして。
各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプとして。
機械設備や各種施設のメンテナンス用として。
船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品として。
家庭での雨水利用システムに。
廃食油回収もOK。
抜群の吸上力。(呼水不要の8m吸水、5m押上げ )
高粘度液でもOK。(5.000cP位まで)
分解、組立が簡単。

HDO-32/40ALBの特長

中型シリーズ(1.300cc/ストローク)。
アルミ製(ALタイプ)。
少しの力で吐出量「大」お子様やお年寄りでも簡単に扱えて一度にたくさん汲み出せる。(バケツ1杯約15秒)

ST-HDOS-32/40ALBの特長

スタンディングアクションタイプ。
立ったままでラクラク吸水・送水。長時間の使用にも疲れが少ない。
標準タイプのほかに、長時間操作にも楽に立った姿勢で操作できるスタンディングアクションタイプもあります。いざというときにすぐに役立つ非常用給水ポンプキットから使用状況に適したタイプをお選びください。

KT-HDOS-32/40ALBの特長

非常用給水ポンプキット。
セット内容
ダイヤフラムポンプ ST-HDOS32/40ALB×1。
レバーカップリング 32/40×2。
ストレーナー×1。
吐出ホース 5m×1。(カプラ付)
吸入ホース 3m×1。(カプラ付)
ハンドル×1。

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32/40シリーズの仕様

型式使用可能液体使用可能
粘度
(cP)
最大吐出量
(cc)
揚程
(m)
清水
材質重量
(kg)
本体パッキン接続(全長×幅×高さ)単位:mm
HDO-32ALBオイル・水・泥水5,000以下1,300吸込8
押上5
アルミ鋳物NBR
補強布入り
RC1°1/4ネジ290×210×5003.9
HDO-40ALBRC1°1/2ネジ3.9
ST-HDOS-32ALBRC1°1/4ネジ290×210×8205.3
ST-HDOS-40ALBRC1°1/2ネジ5.3
KT-HDOS-32ALBRC1°1/4ネジ梱包サイズ470×720×33012.5
KT-HDOS-40ALBRC1°1/2ネジ14.0
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(kg)
トラスココード
接続口径
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.9
-
Rc1’1/4
-
1台

1個

72,506円

66,524

( 73,176円 )

4日目

3.9
-
Rc1’1/2
-
1台

1個

75,017円

66,525

( 73,178円 )

4日目

12.5
410-0492
Rc1’1/4
吐出ホース5m吸入ホース3mレバーカップリング一式ストレーナー
1台

1個

127,168円

124,217

( 136,639円 )

4日目

14
410-0506
Rc1’1/2
吐出ホース5m吸入ホース3mレバーカップリング一式ストレーナー
1台

1個

127,168円

124,217

( 136,639円 )

1日目

5.3
-
Rc1’1/4
-
1台

1個

94,179( 103,597円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電源のない場所や非常時の液体の移送にハンドダイヤフラムポンプ。
【特長】
・呼水不要の8m吸込、5m押上げ!!
・異物混入液も強力に吸引、圧送。
・高粘度でもOK(5,000cP位まで)。
【用途】
・災害時の給水、排水ポンプとして。
・工場等の施設での緊急廃液用ポンプとして。
・建築・土木工事用ポンプとして。
・各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプとして。
・機械設備や各種施設のメンテナンス用として。
・船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品として。
・家庭での雨水利用システムに。
・廃食油回収もOK。
・抜群の吸上力!!
・分解、組立が簡単。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ

    ウイングポンプ ヤツナミ印

    ウイングポンプ ヤツナミ印

      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

      手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

        手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ

          電池式計量ガンノズル

          電池式計量ガンノズル

            オートストップガンノズル

            オートストップガンノズル

              手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

              手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS10Kシリーズ

                手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

                手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

                  大型流量計

                  大型流量計

                    簡易ドラム缶用液面計 E-C

                    簡易ドラム缶用液面計 E-C

                      エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                      エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                        手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

                        手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

                          手動ガンノズル 溶剤・薬品

                          手動ガンノズル 溶剤・薬品

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 72,506円 30,302円 29,417円 45,167円 63,000円 30,716円 54,512円 13,056円 42,615円 5,663円 161,992円 56,004円 54,337円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 エア式 手動式 手動式
                            使用可能液体 オイル、水、泥水 - - オイル - - オイル - - - - -
                            使用可能粘度 5000cP以下 - 5000cP以下 - - 5cP以下 - - - - - - -
                            掦程(m) 8(吸込)、5(押上) - - - - - - - - - 10 - -
                            吐出量(cc/ストローク) 1300 - - - - - - - - - - - -

                            手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホースは購入できますか?
                            A
                            PVCホースのご用意がございます。

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました