100V、200V、12Vから選べて高粘度オイルの移送に最適。【特長】・15℃...
●中粘度オイル、高所への移送にパワフルなハンディギアポンプ
●ギヤオイル85Wを、AC100Vの電動ポンプで10m先まで移送したい
【現状・問題】
↓
【改善例】
作業時間が半分に、仕事効率もアップ
型番 | EV-100 | EV-200 | EV-12 | EV-100H | EVH-100 | EVH-200 | EVH-12 | EVH-100H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
様式 | ポンプ単体 | 両端ホース付 | |||||||
使用液体 | オイル | ||||||||
使用可能粘度(cP) | 2,500 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | |||||
電源(V) | 100 | 単相200 | DC12 | 100 | 100 | 単相200 | DC12 | 100 | |
電流(A) | 9.2 | 3.9 | 35 | 9.0 | 10.5 | 4.5 | 35 | 10.5 | |
定格(分) | 20 | ||||||||
吐出圧力(MPa) | 0.45 | 0.21 | 0.45 | 0.21 | |||||
最大吐出量(1cP時/L/min) | 15 | 30 | 15 | 30 | |||||
最大押上揚程(m) | 30 | 15 | 30 | 15 | |||||
吸込揚程(m) | 6 | ||||||||
吐出側 | Rc3/4 | カプラ、耐油ゴムホース(2m×φ20) | |||||||
ボールバルブノズル | 手動ガン | ||||||||
吸入側 | Rc1 | 耐熱ゴムホース(2m×φ25)、カプラ、ストレーナ付 | |||||||
接液部材質 | 本体 | FC/AL | |||||||
パッキン | NBR | ||||||||
電源コード(m) | 5.5 | 0.08 リード線 | 0.75 リード線 | 5.5 | 5.5 | 0.08 リード線 | 0.75 リード線 | 5.5 | |
重量(kg) | 10.5 | 12.0 | 14.2 | 11.4 | 15.5 | 17.0 | 19.2 | 16.4 |
※オプションノズルや流量計を取付ける場合、使用可能粘度は1,000cP以下対応となり、継手も別途必要となりますのでご了承下さい。
100V、200V、12Vから選べて高粘度オイルの移送に最適。
【特長】
・15℃で一般オイルVG400・ギヤオイルSAE140まで可能です。
・電源はAC100V、200V(単相)とDC12Vの3タイプ。
・0.45MPaという高い吐出力で押し出すために、高所や長い横引きでも吐出量があまり減少しません。
・ホース接続タイプは標準吐出ホース2.4M吸入ホース2M付。
【用途】
・高粘度の液体移送に最適。
・用途に合わせてホース接続タイプとドラム缶用に使用可能。