(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:S-LH-1
手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ シュドウシキピストンポンプ ストレートLシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,818円 32,236円
税込単価
39,400円 35,460円

レバーを上下に動かして移送するドラムポンプ(オイル用)。【特長】・ハンドルを引...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能液体:
    オイル
  • 使用可能粘度:
    10000mPa・s以下(高粘度オイルに最適)
  • 掦程(m):
    2
  • 全長(mm):
    1100
  • 吐出量(cc/ストローク):
    600
  • 材質(アダプタ):
    UPE樹脂
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質(パッキン):
    ナイロン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズの外観・特長

外観

レバーを上下に動かして移送するポンプ。(オイル用)

1回の吐出量が手廻しポンプより多い。
高粘度液体(10.000cP以下)対応。(LPSシリーズは2.000cP以下)
サイホン機能で連続吐出可能。

ピストンポンプでは、サイホン機能が使える。
ハンドルを上下させ液体が安定して出てきた時点でハンドルを一番上まで上げる。サイホンが効かない場合は、ドラム缶内の液面がホース先端よりも低いか、エアが噛んでいる可能性がある。その場合は吐出口のネジ、ホースの取付け部、シャフトの根元のネジを増し締めしてください。(ただし、粘度の高いものは効かない場合があります)

供給可能部品:アダプタ、ホース、ボールバルブ(LH-1)、ホースバンド。

サイホン機能とは

ある液体がドラム缶の中にあるとして、それを途中高い地点を越えて、目的の場所(ペール缶など)に運びたいとする。この時、液体のある地点から目的地まで管を引き、何らかの作用によっていったん液体を管の中に満たせば、それ以上のエネルギーを与えることなく、液体は元あった地点から目的地まで移動し続ける。サイホンは、出発地点(ドラム缶)が目的地点(ペール缶等)より高い位置にあれば、液体の移動によって管の内部に真空を作り、それによって液体を吸い上げる。

ピストンポンプとは

ドラム缶に取付けて上部のピストンを上下するだけで吐出する仕組み。上部のピストンを上へ引き上げる時に吐出する。
1ストロークの吐出量が600cc。ドラム缶から少量の液体を取出すのに最適なポンプ。シンプルな構造で故障が少ないのが特長。
また使用液体に応じてスチール製、ステンレス製を選択可能。

手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズの寸法

ストレートL

ストレートL

ストレートLH1

ストレートLH1

手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズの仕様

型式使用液体使用可能粘度吐出量(cc)/ストローク揚程材質重量(kg)
本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
S-L
(ストレートL)
オイル10,000cP以下600最大2mスチール(クロームメッキ)ナイロンUPE樹脂
(高分子ポリエチレン)
なし1.8
S-LH1
(ストレートLH1)
ホース付
ボールバルブ付
オイル10,000cP以下600最大2mスチール(クロームメッキ)ナイロンUPE樹脂
(高分子ポリエチレン)
耐油性PVC(1.0m・φ19)2.4

使用上のご注意

キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。

商品情報を表示

S-LH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ手動式使用可能液体オイル
使用可能粘度10000mPa・s以下(高粘度オイルに最適)掦程(m)2
質量(kg)2.4トラスココード410-0514
全長(mm)1100特長一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。吐出量(cc/ストローク)600
仕様ホース:19×1000mm材質(アダプタ)UPE樹脂
材質(本体)スチール材質(ホース)耐油塩化ビニール(PVC)
材質(パッキン)ナイロン内容量1台

型番リスト

型番
質量(kg)
トラスココード
特長
用途
仕様
材質(ホース)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-LH-1

2.4
410-0514
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
一般油用。
ホース:19×1000mm
耐油塩化ビニール(PVC)
1台

1個

35,818円

32,236

( 35,460円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーを上下に動かして移送するドラムポンプ(オイル用)。
【特長】
・ハンドルを引き上げると吐出しする。
・高粘度10000cPまで使用可能。
・ホースとバルブが付いて液漏れしない。
・サイホン機能で連続吐出可能。
・ISO320・ギヤ油SAE-140等高粘度オイルの移送に最適なオイル用ドラムポンプ。
【用途】
・オイルをドラム缶から小分けするときに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズの型番S-LH-1のページです。
型番S-LH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

    アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

    アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

      手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

      手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

        電動式ドラムポンプ

        電動式ドラムポンプ

          手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

          手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

            電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

            電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

              手廻しポンプ

              手廻しポンプ

                エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                  ハイリッターポンプ

                  ハイリッターポンプ

                    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                        耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

                        耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム 寺田ポンプ製作所 アクアシステム アクアシステム 工進 共立機巧 工進 共立機巧 共立機巧 三宅化学 共立機巧
                            通常価格 13,200円 38,667円 55,439円 213,179円 156,456円 301,805円 8,751円 143,991円 30,408円 196,397円 187,267円 2,278円 107,274円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   4日目   1日目   7日目   7日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 電動式 手動式 電動式 手動式 エア式 手動式 エア式 エア式 手動式 -
                            使用可能液体 オイル 灯油・軽油・重油・オイル 溶剤 - - - - - - - - - -
                            使用可能粘度 10000mPa・s以下(高粘度オイルに最適) - - - 500mPa・S - - - - - - - -
                            掦程(m) 2 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1100 1,130 - - 1095 - - - - - - - -

                            手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 分解してもいいですか?
                            A
                            分解はおすすめいたしません。
                            ハンドロータリーポンプは微調整が難しく、一度分解されると性能があがらず、機能を果たさなくなる可能性がございますので分解等はしないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            トラスココード 特長 用途 仕様 材質(ホース) 内容量

                            13,200円

                            ( 14,520円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.8---ホースなし--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            トラスココード 特長 用途 仕様 材質(ホース) 内容量

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト