(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,456円
税込単価
172,102円

【特長】・溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです・低粘度の液体(500cP以下)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能粘度:
    500mPa・S
  • 質量(kg):
    8.7
  • トラスココード:
    382-4063
  • 全長(mm):
    1095
  • 吐出量(cc/回):
    220
  • 特長:
    溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。
  • 用途:
    溶剤・薬品用。
  • 仕様:
    ホース:20×2000mm
  • 材質(本体):
    ステンレス(SCS13)
  • 材質(ホース):
    ステンレス(SUS304)
  • 材質(パッキン):
    ふっ素樹脂
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HRD-25SUSHM 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●オールステンレス製。有機溶剤の小分けに

 
■特長
  • アダプタでドラム缶にしっかりと固定
  • ストレーナ40メッシュ付で異物混入防止
  • 液体に合わせて仕様を選択可能
  • 引火性の高い有機溶剤も小分け可能
手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム  製品仕様
様式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用液体溶剤
使用可能粘度(cP)500
吐出量(cc/1ストローク)220
揚程(m)2
付属品アダプタ○ 密閉式
アース線
バルブ
ストレーナ40メッシュ
ホース材質(長さ×内径)SUS304 (1.2m×φ20)
材質本体SCS13(SUS304相当)
パッキンPTFE/FFKM
重量(kg)8.7

※溶剤をご使用の場合は、材質を浸さないものに限ります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRD-25SUSHM

1台

1個

156,456( 172,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです
・低粘度の液体(500cP以下)比重(1.5以下)に対応
・低粘度の液体なら、様々な溶剤に対応可能。アース線・密閉アダプター付きなら、揮発性・引火性の高い液体でも使用可能
・上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です
【用途】
・溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に
・使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラムの型番HRD-25SUSHMのページです。
型番HRD-25SUSHMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラム

    アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

    アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

        エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                  KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                  KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                    手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

                    手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

                      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                        KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                        KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                          電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                          電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                            メーカー アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 156,456円 38,667円 107,274円 143,991円 196,397円 187,267円 162,171円 134,750円 120,012円 13,200円 140,937円 151,375円 98,880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   4日目   7日目   7日目   8日目   5日目   5日目   1日目   6日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 - エア式 エア式 エア式 - - - 手動式 エア式 エア式 電動式
                            使用可能粘度 500mPa・S - - - - - - - - 10000mPa・s以下(高粘度オイルに最適) - - -
                            質量(kg) 8.7 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 382-4063 828-2696 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1095 1,130 - - - - - - - 1100 - - -

                            手動式ポンプ 溶剤・薬品用手廻しドラムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました