(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HRD-25SUS
ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,836円 105,633円
税込単価
130,720円 116,196円

溶剤用手回し式ドラム缶用ポンプ。【特長】・接液部がステンレス・ふっ素樹脂で、多...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用可能粘度:
    500mPa・S
  • 吐出量(cc/回):
    220
  • 用途:
    溶剤
  • 材質(本体):
    ステンレス(SCS13)
  • 材質(パッキン):
    ふっ素樹脂
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HRD-25SUS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引火性の高い有機溶剤も小分け可能
  • アダプタでドラム缶にしっかり固定
  • ストレーナ 40メッシュ付で異物混入防止
  • 液体に合わせて仕様を選択可能
  • 比重 1.5以下対応
 

ドラム缶に入ったイソプロピルアルコールの小分けに

【現状・問題】

  • 溶剤用ポンプは高額
  • 発揮性が高く、引火の危険性がある

【改善例】
密閉アダプタで揮発を防止
アース線で静電気対策
材質腐食や引火の心配なく安全に小分けが可能

  • 環境改善
  • 経費削減
  • 安全確保
 
型番HRD-25SUSHRD-25SUSH
様式手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用液体溶剤※
使用可能粘度(cP)500
吐出量(cc/1ストローク)220
揚程(m)2
付属品アダプタ
ストレーナ40メッシュ
ホース材質
(長さ×内径)
なし
(接続R3/4)
SUS304
(1.2m×φ20)
材質本体SCS13(SUS304相当)
パッキンPTFE/FFKM
重量(kg)7.48.0 

※溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。

商品情報を表示

HRD-25SUS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
トラスココード
全長(mm)
吐出パイプ先端径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRD-25SUS

7.4
169-1198
1095
R3/4
1台

1個

118,836円

105,633

( 116,196円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶剤用手回し式ドラム缶用ポンプ。
【特長】
・接液部がステンレス・ふっ素樹脂で、多くの有機溶剤薬品などに対応。
・アース線・密閉アダプター付きなら、揮発性の高い液体でも使用可能。
・材質がステンレス・樹脂製と選べるので様々な液体に対応可能です。
・オールステンレス製で耐久性・耐薬品性に優れています。
【用途】
・有機溶剤やアルコールなどの薬品の移送に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドロータリーポンプ HRDシリーズの型番HRD-25SUSのページです。
型番HRD-25SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

    エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

    エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

      ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

      ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

        化学溶剤用フィルポンプ

        化学溶剤用フィルポンプ

          ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25G

          ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25G

            耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

            耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

              耐酸ドラムポンプ

              耐酸ドラムポンプ

                セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

                セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

                  エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                  エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                    電動式ポンプ ラクオート

                    電動式ポンプ ラクオート

                      セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

                      セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

                        エア駆動式ポンプ

                        エア駆動式ポンプ

                          電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                          電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                            メーカー アクアシステム 共立機巧 アクアシステム 工進 アクアシステム 三宅化学 ケニス アクアシステム 共立機巧 工進 アクアシステム 昭栄 エレポン化工機
                            通常価格 118,836円 245,888円 92,500円 173,679円 22,260円 2,278円 2,960円 79,892円 143,991円 14,794円 112,457円 378,525円 246,154円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   39日目   4日目  
                            商品タイプ 手動式 エア式 手動式 エア式 手動式 手動式 - エア式 エア式 電動式 エア式 エア式 電動式
                            使用可能粘度 500mPa・S - 500cP以下 - 500cP以下 - - 4000cP - - 4000cP以下 - -
                            吐出量(cc/回) 220 - - - - - - - - - - - -
                            用途 溶剤 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ステンレス(SCS13) - - - FC鋳物 - - - - - - - -

                            ハンドロータリーポンプ HRDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホース付のタイプはありますか?
                            A
                            HRD-25SUSH(SUSホース付)・HRD-25SUSHM(SUSホース付・密閉式アダプタ・アース線)があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HRD-25SUSH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            トラスココード 全長(mm) 吐出パイプ先端径 内容量

                            146,433円

                            ( 161,076円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8.0----

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました