(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
112,457円 ~ 275,822円  特別価格 
税込価格
123,703円 ~ 303,404円  特別価格 

大容量で高粘度の液体の移送に最適なドラムポンプ。【特長】・電気を使用せず圧縮空...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 使用可能粘度:
    4000cP以下
  • 掦程(m):
    3
  • 使用空気圧(MPa):
    0.1~1
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

APDSシリーズの外観・特長

外観

APDシリーズの進化版。大容量・分解洗浄が可能なポンプ。

セパレートタイプの良さ
高粘度の液体をより多く吐出することに成功。
エア式だから防爆地域でも安全。
洗浄も簡単。故障もほとんどない。

シンプル構造で分解洗浄も簡単!故障もほとんどなし
接液部の構造が非常にシンプル。パイプ・ホース部のみを取り外して分解洗浄が可能。サニタリータイプではさらにヘルール継ぎ手を採用。工具無しで分解が可能。

防爆地域でも安心
電気を使用しない防爆タイプ。ステンレスタイプにはアース線が標準装備。

吐出専用
ドラム缶からの移送に最適!ドラム缶に内圧をかけて液体を押し出すタイプ。エア注入口と液体部が分かれているので取り扱いが非常に楽。アルミ製、SUS製、サニタリータイプ、樹脂製と様々な材質があり、液体に合わせて選択可能。

供給可能部品:ホース、ノズル、ボールバルブ、アダプタ、アース線(SUS)、加圧部、吸入パイプ。

吐出のしくみ

加圧ユニットでドラム缶を加圧して液体を吐出するAPDSシリーズ。

  1. 1.エアカプラで0.1〜1Mpaのコンプレッサーエアを接続。
  2. 2.レギュレーターにてドラム缶内に安全な圧力でドラム缶を加圧。
  3. 3.吐出バルブを開けば液体が出てくる。

吐出タイプ(APDSシリーズ)と減圧部ユニットがあれば、加圧部と減圧部を付けかえることで吐出と吸入が兼用できる。

製品仕様

型式使用液体圧力調整部材質吐出部(接液部)材質最大吐出量(L/min)吸入揚程
(清水)
吸入圧
本体・ノズルパッキンホース1cP500cP1000cP3000cP4000cP
APDS-32オイルSUS・真鍮・
NBR
アルミNBRPVC(φ38×2m)1317047159最大3m0.05MPa
APDS-25SUS
アース線付
酸・アルカリ・
溶剤
アルミ・ふっ素樹脂・
バイトン・パーフロ
SUSふっ素樹脂・
パーフロ
SUS(φ25×2m)70372485
APDS-32SUS
アース線付
酸・アルカリ・
溶剤
アルミ・ふっ素樹脂・
バイトン・パーフロ
SUSふっ素樹脂・
パーフロ
SUS(φ32×2m)13070491510
APDS-1s
へルール継手
食品・酸・
アルカリ
アルミ・ふっ素樹脂・
バイトン・パーフロ
SUS
(サニタリー管)
ふっ素樹脂・
パーフロ
PP(φ25×1.2m)78241964
APDS-1.5s
へルール継手
食品・酸・
アルカリ
アルミ・ふっ素樹脂・
バイトン・パーフロ
SUS
(サニタリー管)
ふっ素樹脂・
パーフロ
PP(φ38×1.2m)19395491916
APDS-25PP酸・アルカリアルミ・ふっ素樹脂・
バイトン・パーフロ
ポリプロピレン
ノズル無
ふっ素樹脂・
パーフロ
PP(φ32×1.2m)78241964

使用上のご注意

  • ※ キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。
  • ※ ドラム缶変形防止策について:レギュレーターにて設定圧力を0.05Mpaに設定していますが、ドラム缶の変形が起きる場合は0.02~0.025Mpaへ下げてご使用ください。液体によっては吐出量が減少する場合がございます。またレギュレータの設定時には圧力を減少側へ確実にまわしてください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
使用可能液体
質量(kg)
トラスココード
ホース長さ(m)
ホース内径(mm)
材質(本体)
材質(ホース)
材質(パッキン)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
73
溶剤
6.2
-
1.2
38
SUS
PP
PP
1台

1個

275,822円

235,965

( 259,562円 )

8日目

193
酸・アルカリ
8.1
-
1.2
25
SUS
PP
PP
1台

1個

244,977円

209,969

( 230,966円 )

1日目

78
酸・アルカリ
5.0
-
1.2
32
PP(ノズルなし)
PP
ふっ素樹脂、パーフロ
1台

1個

118,888円

113,573

( 124,930円 )

19日目

70
溶剤
8.5
410-0361
2
25
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
ふっ素樹脂、パーフロ
1台

1個

209,263円

179,903

( 197,893円 )

1日目

131
オイル
9.7
-
2
38
AL
PVC
AL
1台

1個

112,457円

106,384

( 117,022円 )

19日目

130
溶剤
9.4
-
2
32
SUS
SUS304
ふっ素樹脂、パーフロ
1台

1個

238,980円

200,862

( 220,948円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大容量で高粘度の液体の移送に最適なドラムポンプ。
【特長】
・電気を使用せず圧縮空気の力で押し出すポンプ。
・エア式で防爆タイプ。
・サニタリータイプも取り扱いあり。
・接液部の構造が非常にシンプル。
・パイプ・ホース部のみを取り外して分解洗浄が可能です。
・APDSシリーズ(吐出タイプ)と減圧部を購入されますと、減圧部・加圧部のユニット交換で、吐出・吸入のどちらでも使用可能です。
・サニタリータイプではさらにヘルール継ぎ手を採用。
・工具無しで分解が可能です。
・電気を使用しない防爆タイプ。
・ステンレスタイプにはアース線が標準装備です。
・サニタリーとは衛生的という意味合いですが、食品用のポンプでも使われます。
・セパレートポンプのサニタリーシリーズはサニタリー管(洗浄が容易)を使用しているためサニタリーと呼んでいます。
・食品には使用できません。
【用途】
・防爆地域で使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

    セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

    セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

      アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

      アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

        電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ

        電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ

          アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

          アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

              アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

              アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                  ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

                  ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用 ノズル付

                    電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

                    電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

                      アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                      アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                        ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-N

                        ケミカルドラムポンプHP製(エア式)溶剤・薬品用 CHD-20AHP-N

                          アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

                          アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(AC-100V)溶剤・薬品用

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 112,457円 79,892円 293,090円 112,613円 265,878円 255,706円 212,443円 210,626円 90,018円 212,555円 276,608円 143,239円 102,375円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   5日目   11日目   1日目~   7日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 - 電動式 - - - - - 電動式 - - -
                            使用可能粘度 4000cP以下 4000cP - - - - - - - 2500cP以下 - - -
                            掦程(m) 3 3 - 10 - - - - - 30 - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.1~1 0.4~0.6 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - 1台 - - - - - 1台 - - -

                            セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 食品衛生法は通っていますか?
                            A
                            食品衛生法には属しておりません。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました