(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,892円 ~ 203,457円
税込価格
87,881円 ~ 223,803円

大容量で高粘度の液体の回収に最適なドラムポンプ。【特長】・電気を使用せず圧縮空...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 使用可能粘度:
    4000cP
  • 掦程(m):
    3
  • 使用空気圧(MPa):
    0.4~0.6
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

APDQSシリーズの外観・特長

外観

APDシリーズの進化版!大容量・分解洗浄が可能なポンプ。

セパレートタイプの良さ
高粘度の液体をより多く吐出することに成功。
エア式だから防爆地域でも安全。
シンプル構造で洗浄も簡単。故障もほとんどない。

分解洗浄が簡単!故障もほとんどなし
接液部の構造が非常にシンプル。パイプ・ホース部のみを取り外して分解洗浄が可能。サニタリータイプではさらにヘルール継ぎ手を採用。工具無しで分解が可能。

防爆地域でも安心
電気を使用しない防爆タイプ。ステンレスタイプにはアース線が標準装備。

吸入専用
ドラム缶への回収に最適!負圧を利用して吸い込んでくるだけのシンプル構造。エア注入口と送液部が分かれているので取り扱いが非常に楽。アルミ製、SUS製、サニタリータイプ、樹脂製と様々な材質があり、液体に合わせて選択可能。

供給可能部品:ホース、ノズル、ボールバルブ、アダプタ、アース線(SUS)、減圧部。

吸入のしくみ

減圧ユニットでドラム缶内のエアを抜き減圧して液体を吸いこむAPDQSシリーズ。

  1. 1.エアカプラで0.4~0.6Mpaのコンプレッサーエアを接続。
  2. 2.減圧部から勢いよくエアを吐きだし、缶内を減圧。
  3. 3.バルブを開けば液体をドラム缶の中に吸い込む。

吐出タイプ(APDSシリーズ)と減圧部ユニットがあれば、加圧部と減圧部を付けかえることで吐出と吸入が兼用できる。

製品仕様

型式使用液体圧力調整部材質吐出部(接液部)材質最大吐出量(L/min)吸入揚程
(清水)
吸入圧
本体・ノズルパッキンホース1cP500cP1000cP3000cP4000cP
APDQS-32オイルSUS・真鍮・
NBR・アルミ
アルミNBRPVC(φ38×2m)12884612012最大3m4m/清水時
APDQS-25SUS
アース線付
酸・アルカリ・
溶剤
アルミ・真鍮・
SUS・ふっ素樹脂
SUSふっ素樹脂・
パーフロ
SUS(φ25×2m)68432275
APDQS-32SUS
アース線付
酸・アルカリ・
溶剤
アルミ・真鍮・
SUS・ふっ素樹脂
SUSふっ素樹脂・
パーフロ
SUS(φ32×2m)13993652012
APDQS-1s
ヘルール継手
食品・酸・
アルカリ・
溶剤
アルミ・真鍮・
SUS・ふっ素樹脂
SUS
(サニタリー管)
ふっ素樹脂・
パーフロ
PP(φ25×1.2m)74281864
APDQS-1.5s
ヘルール継手
食品・酸・
アルカリ・
溶剤
アルミ・真鍮・
SUS・ふっ素樹脂
SUS
(サニタリー管)
ふっ素樹脂・
パーフロ
PP(φ38×1.2m)197125963418
APDQS-25PP酸・アルカリアルミ・真鍮・
SUS・ふっ素樹脂
ポリプロピレン
ノズル無
ふっ素樹脂・
パーフロ
PP(φ25×1.2m)74281864

使用上のご注意

  • ※ キケンな溶剤・薬品(劇薬等)について:用途として表示させて頂いている液体以外は絶対に使用しないで下さい。また、危険物等の管理はお客様の方で徹底管理して頂き、責任者等必要な液体の場合、規定に従った管理を行って頂くようお願い致します。使用液体に関しましては別途お問合せ下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
使用可能液体
JANコード
質量(kg)
トラスココード
用途
ホース長さ(m)
ホース内径(mm)
材質(アダプタ)
材質(本体)
材質(ホース)
材質(パッキン)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
74
食品・酸・溶剤
4​5​2​3​6​0​6​1​1​5​2​9​0
5.0
5​0​9​-​5​2​9​8
-
1.2
25
SUS
SUS(サニタリー部)
PP
ふっ素樹脂、パーフロ
1台

1個

109,409( 120,350円 )

19日目

197
食品・酸・溶剤
4​5​2​3​6​0​6​1​1​5​3​9​9
6.0
5​0​9​-​5​2​8​0
-
1.2
38
SUS
SUS(サニタリー部)
PP
ふっ素樹脂、パーフロ
1台

1個

128,986( 141,885円 )

19日目

74
酸・アルカリ
4​5​2​3​6​0​6​1​1​5​2​0​7
5.0
5​0​9​-​5​3​0​1
-
1.2
32
PP
PP(ノズルなし)
PP
ふっ素樹脂、パーフロ
1台

1個

79,892( 87,881円 )

19日目

128
オイル
4​5​2​3​6​0​6​1​1​5​3​1​3
5.1
5​0​9​-​5​3​1​0
-
2
38
AL
AL
PVC
NBR
1台

1個

117,944( 129,738円 )

1日目

139
溶剤
4​5​2​3​6​0​6​1​1​5​3​7​5
8.0
5​0​9​-​5​3​2​8
-
2
32
SUS
SUS(サニタリー部)
SUS
ふっ素樹脂、パーフロ
1台

1個

203,457( 223,803円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大容量で高粘度の液体の回収に最適なドラムポンプ。
【特長】
・電気を使用せず圧縮空気の力で回収するポンプ。
・エア式で防爆タイプ。
・サニタリータイプも取り扱いあり。
・接液部の構造が非常にシンプル。
・パイプ・ホース部のみを取り外して分解洗浄が可能です。
・APDQSシリーズ(吸入タイプ)では、吸入パイプの長さが短い為、加圧ユニットを取り付けても液体に届かず吐出できません。
・サニタリータイプではさらにヘルール継ぎ手を採用。
・工具無しで分解が可能です。
・電気を使用しない防爆タイプ。
・ステンレスタイプにはアース線が標準装備です。
・サニタリーとは衛生的という意味合いですが、食品用のポンプでも使われます。
・セパレートポンプのサニタリーシリーズはサニタリー管(洗浄が容易)を使用しているためサニタリーと呼んでいます。
・食品には使用できません。
【用途】
・防爆地域で使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズ

    セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

    セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ

      ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

      ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ

        エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

        エアプレッシャーポンプ APDシリーズ

          エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

          エアプレッシャーポンプ APD-20SUSN

            エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

            エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製

              手動式 ドラムポンプ 1194mm

              手動式 ドラムポンプ 1194mm

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

                  ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

                  ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

                    ハイリッターポンプ

                    ハイリッターポンプ

                      手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

                      手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

                        電動式ポンプ ラクオート

                        電動式ポンプ ラクオート

                          ビッグオート

                          ビッグオート

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 ケニス エレポン化工機 アクアシステム 工進 工進 工進 トラスコ中山
                            通常価格 79,892円 112,457円 118,836円 98,442円 227,966円 245,888円 4,175円 246,154円 92,500円 30,408円 17,262円 14,794円 1,551円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 手動式 エア式 エア式 エア式 - 電動式 手動式 手動式 手動式 電動式 手動式
                            使用可能粘度 4000cP 4000cP以下 500mPa・S - 3000mPa・S - - - 500cP以下 - - - -
                            掦程(m) 3 3 - - 2 - - - - - - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.4~0.6 0.1~1 - 0.1~1 0.1~1 - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1台 - 1台 - - - - - - - -

                            セパレート型エアバキュームポンプ 吸入専用 APDQSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 食品衛生法は通っていますか?
                            A
                            食品衛生法には属しておりません。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました